Maritimer Hochleistungseinsatz

Torqeedo bietet elektrische Bootsmotoren an, die keine Wünsche offenlassen. Mit an Bord sind EMV-Verschraubungen von HELUKABEL, die auch bei rauen Wellen halten, was sie versprechen.

Boot fährt im Wasser

Kraftvoll und trotzdem leise gleitet das Motorboot mit dem elektrischen Außenborder Deep Blue von Torqeedo über Gewässer auf der ganzen Welt. (©Torqeedo)

Die Gischt spritzt und das Boot zieht mit bis zu 45 Stundenkilometern kraftvoll über das Wasser. Auffällig leise ist dabei der Motorsound – denn die Außenborder DEEP BLUE von Torqeedo sind elektrisch angetrieben. Torqeedo ist der Pionier der Elektromobilität auf dem Wasser. Das Unternehmen entwickelte 2005 in einer Bootsgarage am Starnberger See den ersten elektrischen Antrieb. Damals gab es in diesem Bereich noch keine wettbewerbsfähigen E-Motoren und die Gründer Dr. Christoph Ballin und Dr. Friedrich Böbel witterten eine Marktchance. Sie sollten recht behalten, denn die Nachfrage nach klimafreundlichen und nachhaltigen Bootsantrieben wuchs über die Jahre stetig. Heute verkauft Torqeedo seine Technologie weltweit in 100 Länder. HELUKABEL trägt seit fünf Jahren zum nachhaltigen Erfolg von Torqeedo bei und liefert perfekt abgestimmte Komponenten, wie die EMV-Verschraubung HELUTOP® MS-EP4 . Sie kommt bei den leistungsstarken Modellen Cruise sowie Deep Blue zum Einsatz und sorgt mit ihrem patentierten Kontaktsystem aus Kupferberyllium für eine sichere Verbindung bei Wind und Wetter. Montiert werden die Verschraubungen an verschiedenen Einheiten: den Batterien, AC/DC-Wandlern, den Batteriekühlern und der Connectionbox. „Überzeugt haben Torqeedo die hohe Vibrationsfestigkeit und Dichtigkeit, die einfache Montage und die hervorragenden EMV-Eigenschaften“, erklärt HELUKABEL Gebietsverkaufsleiter Dominik Riedl.

Über Torqeedo

Logo Torqeedo

Torqeedo ist der Marktführer für elektrische Mobilität auf dem Wasser. Das Unternehmen wurde 2005 in Starnberg gegründet und entwickelt und fertigt elektrische und hybride Antriebe zwischen 0,5 und 100 kW für kommerzielle Zwecke und den Freizeitgebrauch. Die Produkte von Torqeedo zeichnen sich durch ihren kompromisslosen Fokus auf Hightech aus, sowie durch maximale Effizienz und ihr voll integriertes System. Torqeedo ist Teil der DEUTZ-Gruppe, einem der weltweit führenden Hersteller von innovativen Antriebssystemen. www.torqeedo.com/de

Weitere Informationen zu unserem Kabelzubehör finden Sie hier:

Zurück