Die nächste Generation der Wickeltechnik
Kabelmat bringt akkubetriebenen Aufwickler MESSROL 500 auf den Markt

Mit dem MESSROL 500 bringt die HELUKABEL-Tochter Kabelmat einen akkubetriebenen Aufwickler für Kabel, Seile, Schläuche und Profile auf den Markt. Anwender können die Maschine damit flexibel und unabhängig von Stromanschlüssen im Lager einsetzen. Dank der kabellosen Energieversorgung sind auch die Erfassung und Speicherung relevanter Daten überall möglich.
Die Aufwickler der Serie MESSROL aus dem Hause Kabelmat können unter anderem Kabel und Leitungen zu Ringen oder Spulen wickeln, messen und schneiden. Vor allem in großen Unternehmen sind die Maschinen häufig mobil im Einsatz, ein Stromanschluss ist dabei nicht überall verfügbar. Um diese Herausforderung zu lösen, hat Kabelmat den neuen MESSROL 500 entwickelt: Der Aufwickler verfügt über einen Hochleistungsakku, der eine kabellose Energieversorgung aller elektrischen Komponenten sicherstellt. Die Maschine lässt sich damit beliebig auch ohne Stromanschluss platzieren und flexibel nutzen.
Gleichzeitig können mit dem MESSROL 500 alle relevanten Parameter erfasst und gespeichert werden. Denn seit 2016 gilt in der Europäischen Union die Konformitätsbewertung MID (Measuring Instruments Directive) für Messgeräte. Sie schreibt vor, dass bei Aufträgen, die nicht im direkten Beisein des Kunden bearbeitet werden, von jeder Messung umfassende Daten wie Uhrzeit, Datum, Schnittlänge sowie Zähler-, Mess- und Identifikationsnummer dauerhaft und fälschungssicher gespeichert werden müssen. Möglich wird dies durch ein elektronisches Zählwerk mit integriertem Messwertspeicher. Dieses wird beim MESSROL 500 ebenfalls durch den Akku mit Energie versorgt.


Dank eines modularen Baukastensystems kann der MESSROL 500 individuell an die Anforderungen des Kunden angepasst werden. Ein beweglicher Verlegeschlitten sorgt für ein gleichmäßiges Wickelbild, während großzügige Ablageflächen viel Platz für geschnittene Kabelringe, Werkzeug und anderes Zubehör bieten. Ringe und Spulen lassen sich im Handumdrehen bestücken und entnehmen. Besonders effizient arbeitet der MESSROL 500 in Kombination mit einem Abwickler oder Trommelregal. Anwender erhalten eine mobile und flexible Maschine, mit der sie ihren Kunden nachverfolgbar transparente und protokollierte Messergebnisse für die zugeschnittenen Kabel und Leitungen vorlegen können.