Kleines Bauteil, große Wirkung

Wie Massebänder die elektromagnetische Verträglichkeit von Maschinen und Anlagen verbessern

Masseband

Massebänder sind ein wichtiger Teil des Erdungskonzepts, um die elektromagnetische Verträglichkeit von Maschinen und Anlagen verbessern.

Ob bei der Auslegung von Schaltschränken im Maschinen- und Anlagenbau, bei der Konzeption von Industrierobotern oder in der Automatisierungstechnik: Die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gewinnt branchenübergreifend an Bedeutung. Der Grund: Elektrische Maschinen werden immer kompakter, arbeiten in der industriellen Fertigung dicht an dicht und übernehmen dabei immer komplexere Aufgaben. Dadurch steigen auch die Menge und Geschwindigkeit der über die Verkabelung übertragenen Daten sowie die dafür benötigten Frequenzen. Dies wiederum verursacht magnetische Felder, die Störströme und -spannungen nach sich ziehen – sogenannte EMV-Störungen. Fehlermeldungen, Probleme bei der Datenübertragung und sogar Maschinenausfälle können die Folgen sein.

Um dies zu verhindern, entwickeln Konstrukteure von Maschinen und Anlagen maßgeschneiderte Erdungskonzepte. Das Ableiten unerwünschter Ströme und Spannungen soll magnetische Felder minimieren und eine fehlerfreie Funktion sicherstellen. Ein kleines, unscheinbares Bauteil ist dafür besonders wichtig: das Masseband. Es besteht aus einem Geflecht aus Kupferdrähten und verbindet Maschinen- und Anlagenteile, in denen magnetische Felder entstehen können, mit einem Bezugspotenzial. Dadurch können Ströme und Spannungen einfach abfließen, ohne die EMV der Anlage zu beeinträchtigen.

Diese Anforderungen muss ein Masseband erfüllen:

  • hohe Strombelastbarkeit
  • niedriger Widerstand und geringe Impedanz
  • mechanische Festigkeit
  • Flexibilität
Erdungsband

Aufgrund ihrer Form sind die flachen Massebänder in vielen Fällen besser geeignet als Rundleiter. Sie lassen sich problemlos in engen Maschinengehäusen verbauen, sind biegsam und widerstandsfähig gegen Zug, Torsion und Vibrationen. Auch in der Automobilindustrie kommen Massebänder zum Einsatz - und sogar in der Luft- und Raumfahrt: So wurde im Jahr 2008 der Start einer Ariane-Rakete eigens um einen Tag verschoben, um die Massebänder im Inneren der Raumfähre zu überprüfen. Das zeigt, wie bedeutend die kleinen Bauteile sind.

HELUKABEL bietet eine große Auswahl an Massebändern für EMV-Anwendungen ab Lager. Diese sind mit abgerundeten Kontakten aus nahtlos gepressten Hülsen versehen und in verschiedenen Längen, Querschnitten und Bohrungsdurchmessern erhältlich – passend für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten.

Mehr zum Thema elektromagnetische Verträglichkeit erfahren Sie in unserem Whitepaper „Erdungskonzept / EMV: Anlagen richtig auslegen “ . Jetzt kostenlos herunterladen!

Zurück