Elektrische Verbindungen für den Schienenverkehr

Auf der InnoTrans 2022, der internationalen Leitmesse für Verkehrstechnik (20. - 23. September, Berlin), zeigt die HELUKABEL Gruppe ihr umfangreiches Portfolio für den Bahn- und Schienenverkehr. Der Spezialist für elektrische Verbindungstechnik bietet sowohl zur Ausstattung und Instandhaltung von Schienenfahrzeugen als auch für die komplette Infrastruktur die passenden Kabel, Leitungen und Zubehörprodukte.

Innotrans 2022

In Halle 12 auf Stand 310 können Besucherinnen und Besucher sich unter anderem über das große Sortiment an Bahnkabeln informieren. HELUKABEL ist Vertriebspartner des Schweizer Herstellers HUBER+SUHNER und bietet seinen Kunden die komplette Kabelserie RADOX. Mit ihren elektronenstrahlvernetzten Isolierstoffen sind diese mechanisch äußerst belastbar, besonders temperaturbeständig und bleiben auch im Kurzschlussfall formstabil. Die speziellen Materialien ermöglichen auch geringere Wandstärken und sparen damit Platz und Gewicht. Die RADOX-Bahnkabel sind für die Verkabelung schienengebundener Fahrzeuge wie etwa Regional- und Hochgeschwindigkeitszüge, U-Bahnen, Straßenbahnen sowie Lokomotiven geeignet.


Auch für die gesamte Bahninfrastruktur liefert HELUKABEL hochwertige elektrische Verbindungslösungen – von Stromkabeln zur Energieversorgung von Gleisen und Pantographen über Steuerleitungen für die Signaltechnik bis hin zu Daten- und Lichtwellenleitern zur Informationsübertragung. Das Unternehmen ist Partner zahlreicher namhafter Hersteller und auch als Lieferant der Deutsche Bahn AG qualifiziert. Ein breites Portfolio und ein hochmodernes Logistikkonzept ermöglichen eine zuverlässige Lieferfähigkeit. Zudem ist HELUKABEL mit seinen Konstruktions- und Fertigungskapazitäten im eigenen Haus ein besonders kompetenter Anbieter kundenindividueller Sonderlösungen.

Mit der Mobility+ Corner findet sich auf der InnoTrans 2022 eine neue Plattform für ergänzende Mobilität, die über das Angebot des klassischen ÖPNV hinausgeht. Hier hat HELUKABEL zum Beispiel für Car- und Bike-Sharing-Dienstleister Lösungen im Sortiment: Als führender Anbieter von Ladekabeln ermöglicht der Spezialist eine zuverlässige Energieversorgung von elektrisch angetriebenen Fahrzeugen aller Art. Auch bei der Ausstattung von Ladestationen und -infrastruktur kommt die Verbindungstechnik aus dem Hause HELUKABEL zum Einsatz.

Sie finden HELUKABEL auf der InnoTrans 2022 in Halle 12 auf Stand 310. Besuchen Sie uns!

Zurück