Längere Lebensdauer in der Energiekette

Jetzt die neue Schleppkettenleitung HELUCHAIN MULTISPEED 522-TPE UL/CSA entdecken!

HELUCHAIN MULTISPEED 522

HELUKABEL bringt mit der HELUCHAIN MULTISPEED 522-TPE UL/CSA eine neue Version seiner bewährten Schleppkettenleitungen auf den Markt.

HELUKABEL bringt mit der HELUCHAIN MULTISPEED 522-TPE UL/CSA eine neue Version seiner bewährten Schleppkettenleitungen auf den Markt. Die komplett überarbeitete Leitung bietet Anwendern eine ganze Reihe von Vorteilen, die besonders in anspruchsvoller Umgebung zum Tragen kommen: von Outdoor-Krananlagen, die schwankenden Temperaturen und Witterung ausgesetzt sind, bis zu Pick-and-Place-Anwendungen mit hoher Dynamik und kleinen Bauräumen.

Beim Einsatz von Energieketten im Maschinen- und Anlagenbau steigen die Anforderungen immer weiter an: Einerseits müssen die Systeme zunehmend höhere Verfahrwege, Beschleunigungen und Geschwindigkeiten bewältigen, andererseits sinkt aufgrund immer kompakterer Designs der verfügbare Bauraum. Auch die in den Ketten verwendeten Leitungen müssen deshalb hochflexibel und belastbar, aber gleichzeitig auch so dünn und leicht wie möglich sein.

Für diese Herausforderung bietet HELUKABEL mit der HELUCHAIN MULTISPEED 522-TPE UL/CSA die ideale Lösung: Die Weiterentwicklung der bewährten Schleppkettenleitung MULTISPEED 500-TPE UL/CSA verfügt über einen innovativen Außenmantel aus TPE-Material. Dadurch ist sie bis zu zehn Prozent dünner und vier Prozent leichter als vergleichbare Varianten aus Polyurethan (PUR) – und das bei sehr hoher Abriebfestigkeit. Anwender sparen damit in dicht belegten Ketten wertvollen Platz. Das geringere Gewicht ermöglicht zudem eine höhere Dynamik in der Anwendung. Eine weitere Neuerung ist der nach oben und unten erweiterte Temperaturbereich. Dies erhöht die Lebensdauer der Leitung in zahlreichen Anwendungen deutlich.

Ganz neu ist auch der integrierte Reißfaden, mit dem sich die HELUCHAIN MULTISPEED 522-TPE UL/CSA auf größeren Längen komfortabel, schnell und sicher abmanteln lässt. Dies reduziert den Zeitaufwand bei der Montage deutlich. Dank ihrer UL- und CSA-Zulassung können exportorientierte Maschinen- und Anlagenbauer die Leitung international einsetzen und somit doppelte Lagerhaltung vermeiden sowie ihre Dokumentation vereinfachen.

Biegetest im eigenen Labor

Mit annähernd 50 Millionen Biegezyklen hat HELUKABEL die neue Leitung in seinen eigenen Prüflabors mehr als ausgiebig getestet.

Bewährte Vorzüge der MULTISPEED-Baureihe sind auch in der neuesten Version zu finden. Dazu zählen der geringe Biegeradius von 5xd, der zwickelfüllende Mantel, der für eine optimale Aderführung sorgt, sowie die Paar-/Bündelverseilung ab sieben Adern, um einwirkende Kräfte gleichmäßig zu verteilen. Die HELUCHAIN MULTISPEED 522-TPE UL/CSA ist auch als geschirmte Variante mit höchster Bedeckung erhältlich, um Störungen der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) zu minimieren.

Mit annähernd 50 Millionen Biegezyklen hat HELUKABEL die neue Leitung in seinen eigenen Prüflabors mehr als ausgiebig getestet. Anwender erhalten mit der HELUCHAIN MULTISPEED 522-TPE UL/CSA eine hoch funktionale, langlebige und effiziente Lösung für den Einsatz in Energieführungsketten. Als Systemanbieter liefert HELUKABEL auch komplett einbaufertige Ketten inklusive Leitungen und Steckverbindern aus einer Hand.,

Neugierig geworden?

Dann vereinbaren Sie gerne hier mit uns einen Termin für ein Gespräch und wir entwickeln gemeinsam die haltbarste Lösung für Ihre Anwendung.

Zurück