Für ständigen Einsatz in Trinkwasser geeignet

HELUKABEL präsentiert neue Version der HELUPOWER AQUATIC-750-BLUE mit erweiterten Zulassungen

Für ständigen Einsatz in Trinkwasser geeignet

HELUKABEL verpasst seiner HELUPOWER AQUATIC-750-BLUE ein umfassendes Upgrade: Die neueste Version der 2021 erstmals vorgestellten wasserresistenten Leitung ist mit mehreren zusätzlichen Trinkwasserzulassungen ausgestattet. Damit kann sie bedenkenlos beispielsweise in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie eingesetzt werden.

Die für den Spannungsbereich 450/750 V ausgelegte Leitung überzeugt nach wie vor durch ihre herausragenden Eigenschaften unter Wasser: Mit ihrem robusten Mantel aus vernetztem Spezialcompound ist sie für den Langzeiteinsatz in Trink-, Salz- und Chlorwasser bis zu 600 Meter Tiefe ausgelegt. Die HELUPOWER AQUATIC-750-BLUE ist damit unter anderem als Tauchpumpenleitung oder zur Stromversorgung von Sensoren und Antriebsmotoren geeignet, etwa in Produktions-, Recycling-, Reinigungs- und Kläranlagen, in Fischteichen und Aquafarmen, in Freizeitparks oder in der Waferherstellung.

Neu hinzugekommen ist die Zulassung nach KTW BWGL (Bewertungsgrundlage für Kunststoffe und andere organische Materialien im Kontakt mit Trinkwasser). Diese bestätigt unter anderem die hygienische Unbedenklichkeit der Leitung und gilt als Ergänzung zur bisherigen Zulassung W270 des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW). Auch für Italien und Polen besitzt die neue HELUPOWER AQUATIC-750-BLUE mit der DM 174 und der PZH die jeweils geltenden Trinkwasserzulassungen.

Die Leitung ist mit Querschnitten von 1 bis 2,5 mm² erhältlich. Fest verlegt ist sie für Umgebungstemperaturen von -40 bis +80 Grad Celsius geeignet, bei freier Verlegung sind Umgebungstemperaturen von -25 bis +50 Grad Celsius einzuhalten. Die zulässige Betriebstemperatur am Leiter beträgt 90 Grad Celsius. Anwender erhalten mit der HELUPOWER AQUATIC-750-BLUE eine sichere und widerstandsfähige Unterwasserleitung mit einer Vielzahl von Zulassungen. Zudem kann sie in unterschiedlichen Wasserarten eingesetzt werden – das verringert die Anzahl verschiedener Leitungen und vereinfacht die Lagerhaltung.

Zurück