Schnell und einfach abgemantelt

Mit dem HELUTOOL HAM 29 hat HELUKABEL einen innovativen Außenmantelschneider neu im Portfolio

HELUKABEL erweitert mit dem HELUTOOL HAM 29 sein Zubehör-Portfolio um einen innovativen Außenmantelschneider. Das universell einsetzbare Werkzeug ist für Kabeldurchmesser von 4,5 bis 29 Millimeter ausgelegt. Die Klinge aus gehärtetem Stahl ist für weiche und harte Isolationsmaterialien gleichermaßen geeignet, die Schnitttiefe lässt sich präzise auf bis zu drei Millimeter einstellen. So lässt sich der Außenmantel von Kabeln und Leitungen mühelos entfernen, während darunterliegende Aderisolationen oder Beflechtungen nicht verletzt werden.

Der HELUTOOL HAM 29 überzeugt zudem durch sein durchdachtes und ergonomisches Design: Ein Feder-Schnellspannsystem hält das Kabel zuverlässig in Position. Anwender können das Gerät mit nur einem Handgriff auf Rund-, Spiral- oder Längsschnitt einstellen. Verletzungen sind dank der sicheren Bauweise so gut wie ausgeschlossen, darüber hinaus ist die Klinge vor dem Verkanten und vor Beschädigungen durch falsche Anwendung geschützt. Die gleitende Auflagefläche ermöglicht ein widerstandsloses und ermüdungsfreies Arbeiten, und mit seinen kompakten Abmessungen findet der Außenmantelschneider in jedem Werkzeugkoffer und jeder Hosentasche Platz. Mit dem HELUTOOL HAM 29 erhalten Elektroinstallateure und Monteure ein handliches und hilfreiches Werkzeug, das beim Verlegen und Anschließen von Kabeln und Leitungen Zeit und Aufwand einspart. Nutzer profitieren von den exakten und sauberen Ergebnissen beim Abmanteln und einer sicheren Arbeitsweise ohne Verletzungsgefahr. Der Außenmantelschneider ist ab sofort im HELUKABEL Online-Shop erhältlich.

HELUTOOL HAM 29 - Anwendungsvideo

Zurück