Komplettlösungen für den Maschinenbau
HELUKABEL ist Aussteller auf der FMB 2024 in Bad Salzuflen – Besuchen Sie uns auf Stand 20-B8!

Vom 05.-07.11.2024 öffnet im nordrhein-westfälischen Bad Salzuflen die FMB, Fachmesse für Maschinenbau, ihre Tore für Besucher. HELUKABEL ist als Aussteller mit dabei und präsentiert auf Stand 20-B8 sein umfassendes Portfolio an elektrischer Verbindungstechnik. Im Fokus stehen dabei Lösungen speziell für den Maschinen- und Anlagenbau.
Seit 2005 ist die FMB der Branchentreffpunkt für den Maschinenbau in der Region Ostwestfalen-Lippe – eine der strukturstärksten Gebiete der Branche in Deutschland. HELUKABEL bietet als erfahrener Partner dieser Industrie die geeigneten Lösungen für die elektrische Verbindungstechnik. Das Portfolio reicht von Einzeladern, Steuer- und Anschlussleitungen über Datenleitungen für Industrial Ethernet und BUS-Systeme bis hin zu Motor-, Servo- und Geberleitungen sowie komplexen Hybridleitungen. Exportorientierte Maschinen- und Anlagenbauer erhalten die Kabel und Leitungen mit sämtlichen Zulassungen wie VDE, UL oder CSA.
Darüber hinaus ist HELUKABEL auf maßgeschneiderte Sonderlösungen für individuelle Anwendungen spezialisiert. Kunden können vorkonfektionierte Kabel, komplette Baugruppen und sogar einbaufertige Energieführungsketten aus einer Hand beziehen. Somit bietet HELUKABEL hochwertige Verbindungslösungen, die sämtliche Standards im Maschinen- und Anlagenbau zuverlässig erfüllen.
Neugierig geworden? Dann besuchen Sie uns auf der FMB 2024 auf Stand 20-B8. Ihr kostenloses Ticket erhalten Sie hier: FMB - Fachmesse für Maschinenbau 2024 (visitcloud.com) Wir freuen uns auf Sie!