Smarte Prozessüberwachung per LED
HELUKABEL zeigt auf der SPS 2024 Systemlösungen für die elektrische Verbindungstechnik
Die HELUKABEL Gruppe zeigt auf der SPS 2024 (12. - 14. November, Nürnberg) elektrische Verbindungstechnik für alle Bereiche der industriellen Automation. Das Portfolio reicht von Kabeln und Leitungen über komplette Systemlösungen für die Energieführung bis hin zu intelligenter Beleuchtung: In Halle 2 auf Stand 230/231 können Besucher erstmals das neue LED-Lauflicht HELULIGHT Smart Process erleben, mit dem sich zahlreiche Prozesse an Maschinen und Anlagen eindeutig visualisieren lassen.
Mit HELULIGHT Smart Process präsentiert die HELUKABEL Gruppe auf der SPS ein intelligentes Beleuchtungs- und Signalisierungssystem für eine Vielzahl industrieller Anwendungen. Das Lauflicht aus individuell ansteuerbaren RGB-LEDs ermöglicht es Maschinen- und Anlagenbedienern, unterschiedliche Betriebsparameter wie Fortschritt, Füllstand oder Temperatur ganz einfach visuell zu überwachen. HELULIGHT Smart Process ist dank analoger Ansteuerung mit allen gängigen Steuerungen kompatibel und kann somit in nahezu allen Maschinen eingesetzt werden – sowohl außen am Gehäuse als auch im Innenraum. Damit bietet das System eine standardisierte und einfach zu implementierende Lösung für die Prozessvisualisierung.
Auf dem HELUKABEL-Messestand erwartet die Besucher zudem ein umfassendes Produktsortiment für die elektrische Verbindungstechnik. Dieses reicht von Kabeln, Leitungen und Zubehör über maßgeschneiderte Energieführungsketten aus Kunststoff, Stahl und Edelstahl bis hin zu vorkonfektionierten und einsatzbereiten Systemlösungen. Der Fokus liegt dabei auf bewegten Anwendungen in der industriellen Automation sowie im Maschinen- und Anlagenbau.
Speziell für den Einsatz in Energieführungsketten etwa hat HELUKABEL die Schleppkettenleitungen der Serie HELUCHAIN im Portfolio. Diese sind seit kurzem auch in mehreren Varianten mit TPE-Außenmantel erhältlich. Dieser Kunststoff ist besonders robust und abriebfest und damit besonders gut für extreme mechanische Belastungen und Witterungsbedingungen geeignet. Anwender haben die Wahl zwischen der Steuer- und Anschlussleitung HELUCHAIN MULTISPEED 522-TPE sowie der Einzeladerleitung HELUCHAIN MULTISPEED 600 in geschirmter und ungeschirmter Ausführung. Die kompletten Produktfamilien verfügen über eine UL-Zertifizierung und sind damit auch für den internationalen Einsatz geeignet. Für alle Anwendungen, die nicht unter extremen Bedingungen funktionieren müssen, erweitert HELUKABEL das Portfolio zudem um mehrere kostengünstige Lösungen, um Kunden ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis bieten zu können.
Das Portfolio von HELUKABEL für die industrielle Automation umfasst außerdem die Daten- und Steuerleitungen der Serie ROBOFLEX . Diese sind für den hochdynamischen und dreidimensionalen Einsatz an Industrierobotern konzipiert. Sie halten Zug, Druck, Biegung und Torsion gleichermaßen zuverlässig stand. Die ROBOFLEX-recycle punktet zudem mit einer sehr guten Ölbeständigkeit und ausgesprochener Schweißperlenfestigkeit.
Ebenfalls erhältlich ist ein breites Sortiment an Daten-, Netzwerk- und BUS-Leitungen - etwa die HELUKAT Kupfer- oder HELUCOM Lichtwellenleiterkabel, die auch in anspruchsvoller Umgebung hervorragende Übertragungseigenschaften aufweisen. Als kompetenter Partner der Antriebstechnik liefert HELUKABEL zudem Motor-, Geber- und Hybridleitungen für Servoantriebe sowie das entsprechende Zubehör. Die Einkabel-Lösungen der Serie TOPSERV Hybrid unterstützen alle bekannten digitalen Schnittstellen wie DSL, EnDat oder EtherCAT. Das gilt für PVC- wie auch für PUR-Varianten.
Neugierig geworden? Sie finden uns auf der SPS 2024 in Halle 2 auf Stand 230/231. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!