HELUKABEL auf der Hannover Messe 2025
Neuer Messestand in Halle 9 | Entdecken Sie unseren Systembaukasten für Energieführungsketten
Elektrische Verbindungstechnik aus einer Hand präsentiert die HELUKABEL Gruppe auf der Hannover Messe 2025. Vom 31.03. bis 04.04. zeigen wir – erstmals in Halle 9 auf Stand H55 – unser stetig wachsendes Portfolio für die zuverlässige Energie- und Datenübertragung. Dieses reicht von Kabeln und Leitungen über hochwertige Energieführungsketten und -systeme bis hin zu komplett vorkonfektionierten und einsatzbereiten Systembaugruppen.
Vom 31.03. – 04.04. ist HELUKABEL als Aussteller auf der Hannover Messe 2025. Besuchen Sie uns in Halle 9 auf Stand H55!
Auf dem Stand zu sehen sind unter anderem die Schleppkettenleitungen der Serie HELUCHAIN MULTISPEED : Diese sind speziell für die hohen mechanischen Belastungen in Energieführungsketten ausgelegt. Um ein möglichst großes Anwendungsspektrum abzudecken, bietet HELUKABEL die MULTISPEED-Leitungen als Baukastensystem in zahlreichen Querschnitten und mit verschiedenen Kunststoffqualitäten: Vom besonders robusten und abriebfesten TPE über das biegebeständige PUR bis zum preisgünstigen und vielseitigen PVC. So können Kunden für jeden Einsatzfall und jedes Budget die optimale Leitung wählen. Erhältlich sind sowohl Steuer- und Anschlussleitungen wie auch Einzelader- und Datenleitungen. Die kompletten Produktfamilien verfügen über eine UL-Zertifizierung und sind damit auch für den internationalen Einsatz geeignet.
Darüber hinaus können Sie auf unserem Messestand erstmals eine neue Generation von Energieführungsketten entdecken, die unter anderem durch ihre robuste Konstruktion und eine schnelle Montage überzeugt. Für den Kunden bedeutet dies eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis beim Einbau, ohne auf Stabilität und eine hohe Zusatzlast zu verzichten. Ein neues Konzept in den Radienanschlägen reduziert zudem die Geräuschentwicklung im Betrieb. HELUKABEL ergänzt damit sein Programm an Energieführungen um einen vielseitigen und zuverlässigen Allrounder für den Maschinen- und Anlagenbau.
Komplettiert wird der HELUKABEL Systembaukasten durch hochwertige, industrietaugliche Kabelkonfektionen für den Maschinen- und Anlagenbau. Erhältlich sind diese für alle etablierten Antriebs- und Automatisierungssysteme sowie nach individuellen Kundenvorgaben. Ebenfalls auf dem Messestand vertreten ist unsere Tochtergesellschaft KABELMAT, die Geräte und Maschinen zum Lagern, Wickeln und Ablängen von Kabeln und Leitungen, Stahlseilen, Rohren, Schläuchen und Profilen entwickelt. Zudem können Sie sich über das innovative Aufmaster-System aus Messgerät und zugehöriger Software informieren. Es ist dazu konzipiert, Kabelabschnitte auf Baustellen automatisch zu erfassen und zu dokumentieren. Elektrobetriebe können damit ihren Zeit- und Kostenaufwand erheblich reduzieren und die Abrechnung von Projekten vereinfachen.
Neugierig geworden? Dann besuchen Sie uns auf der Hannover Messe 2025, Halle 9, Stand H55. Wir freuen uns auf Sie!
Sie wollen mehr Informationen zur Hannover Messe oder zum Hallenplan? Dann bitte hier entlang: