Komplettsysteme für Energieführung und Erdung

Die HELUKABEL Gruppe zeigt auf der SPS 2023 (14. - 16. November, Nürnberg) ihr umfassendes Portfolio an elektrischer Verbindungstechnik. Im Fokus stehen dabei Lösungen für die industrielle Automation: In Halle 2 auf Stand 230/231 können Besucher unter anderem Energieführungsketten, ein darauf abgestimmtes Leitungsprogramm sowie moderne Erdungskonzepte für Industrieanlagen und Fertigungslinien begutachten.

Stand auf der SPS

HELUKABEL zeigt auf der SPS 2023 Komplettsysteme für Energieführung und Erdung.

Elektrische Verbindungstechnik ist seit 45 Jahren das Spezialgebiet von HELUKABEL. Inzwischen bietet das Unternehmen auch komplette Systemlösungen aus einer Hand – zum Beispiel für die Kabelführung: Die HELUKABEL-Tochtergesellschaft EKD Systems ist auf maßgeschneiderte Energieführungsketten aus Stahl, Edelstahl und Kunststoff spezialisiert, die etwa in beweglichen Maschinen und Anlagen sowie in der Automation zum Einsatz kommen. Darauf abgestimmt erhalten Anwender bei HELUKABEL ein umfangreiches Leitungsportfolio, das von kostenoptimierten Produkten bis zum höchsten Qualitätslevel sämtliche Anforderungen abdeckt. Mit der Sangel Systemtechnik GmbH kümmert sich eine weitere HELUKABEL-Tochter um die Konfektionierung der Leitungen, so dass Kunden komplett vormontierte und einbaufertige Baugruppen beziehen können. Das verringert den Installationsaufwand und vereinfacht die Beschaffungsprozesse.

Platz- und gewichtsoptimierte Schleppkettenleitung

Für die extreme mechanische Beanspruchung in Energieführungsketten bietet HELUKABEL mit der Baureihe MULTISPEED spezielle Schleppkettenleitungen, die durch enge Biegeradien und hohe Abriebfestigkeit überzeugen. Sie sind unter anderem mit PVC-, PUR- und TPE-Mantel erhältlich und dank des modernen Logistikkonzepts von HELUKABEL schnell lieferbar. Auf der SPS wird erstmals die vollständig überarbeitete Multispeed 522-TPE UL/CSA zu sehen sein: Die UL- und CSA-zertifizierte Leitung ist bis zu zehn Prozent dünner als vergleichbare PUR Ausführungen – ein Vorteil besonders in engen Bauräumen. Ihr reduziertes Gewicht spart Energie bei der Bewegung, und die verbesserte TPE-Mantelmischung sorgt für beste Abriebeigenschaften.

Zwei Multispeed Leitungen auf weißem Hintergrund
Für extreme mechanische Beanspruchung bietet HELUKABEL mit der Baureihe MULTISPEED spezielle Schleppkettenleitungen.

Maßgeschneiderte Erdungskonzepte mit wenig Montageaufwand

Masseband im Einsatz

Ein weiterer Schwerpunkt auf dem HELUKABEL-Messestand ist diesmal das Thema Erdung. Dieses nimmt in der industriellen Automation einen immer höheren Stellenwert ein, da immer mehr Maschinen und Anlagen auf engstem Raum nebeneinander arbeiten und ihre elektromagnetischen Felder sich gegenseitig beeinflussen. Um Störungen der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) zu verhindern, bietet HELUKABEL ein breites Sortiment an Massebändern, Schutzleitern und weiteren Zubehörprodukten wie etwa einen Schnellmontage-Erdungssockel an, mit denen Anwender ohne großen Montageaufwand ein maßgeschneidertes und funktionales Erdungskonzept realisieren können.

Daten- und Steuerleitungen für die Robotik

Das Portfolio von HELUKABEL für die industrielle Automation umfasst außerdem die Daten- und Steuerleitungen der Serie ROBOFLEX. Diese sind für den hochdynamischen und dreidimensionalen Einsatz an Industrierobotern konzipiert. Sie halten Zug, Druck, Biegung und Torsion gleichermaßen zuverlässig stand. Die ROBOFLEX recycle punktet zudem mit einer sehr guten Ölbeständigkeit und ausgesprochener Schweißperlenfestigkeit.

Ebenfalls erhältlich ist ein breites Sortiment an Daten-, Netzwerk- und BUS-Leitungen. Dazu zählen zum Beispiel die HELUKAT Kupfer- oder HELUCOM Lichtwellenleiterkabel, die auch in anspruchsvoller Umgebung hervorragende Übertragungseigenschaften aufweisen. Als kompetenter Partner der Antriebstechnik liefert HELUKABEL zudem Motor-, Geber- und Hybridleitungen für Servoantriebe sowie das entsprechende Zubehör. Die Einkabel-Lösungen der Serie TOPSERV Hybrid unterstützen alle bekannten digitalen Schnittstellen wie DSL, EnDat oder EtherCAT. Das gilt für PVC- wie auch für PUR-Varianten. Für den Einsatz im internationalen Maschinenbau sind bei HELUKABEL Leitungen nach allen gängigen Normen wie etwa UL erhältlich.

Neugierig geworden? Sie finden HELUKABEL auf der SPS 2023 in Halle 2 auf Stand 230/231. Ihr kostenloses Ticket für die Messe erhalten Sie hier.

Zurück