HELUKABEL auf der WindEnergy Hamburg 2024
Entdecken Sie in Halle B6 auf Stand 224 unsere elektrischen Verbindungen für Windkraftanlagen!

Auf der WindEnergy Hamburg 2024, der Weltleitmesse der Windindustrie, präsentiert die HELUKABEL Gruppe ihre Kompetenz als Partner für Hersteller und Zulieferer von Windkraftanlagen. Vom 24.-27.09. können Sie sich in Halle B6 auf Stand 224 über unser umfangreiches Portfolio für die Branche informieren.
Von der Gondel über den Turm bis zur Netzanbindung: Das Sortiment von HELUKABEL für die Windindustrie umfasst Kabel und Leitungen, die in sämtlichen Komponenten von Windkraftanlagen zum Einsatz kommen. Dazu zählen die hochflexiblen Aluminiumkabel der Serie HELUWIND WK POWERLINE, die sich ohne aufwändige Schnittstellen in einer Länge in den Turm einziehen lassen, oder vorkonfektionierte mehrdrähtige Leiter der Klasse 2, die in den einzelnen Turmsegmenten vorinstalliert werden können.
Auch torsionsfähige Leitungen von 0,14 bis 400 mm² Querschnitt mit verschiedensten Isolationswerkstoffen und Spannungsebenen sind Teil des HELUKABEL-Portfolios. Im hauseigenen Prüfturm wird der Kabelloop 1:1 nachgestellt und die HELUWIND WK-Serie praxisnah getestet. Die Leitungen sind nicht nur mechanisch äußerst belastbar, sondern auch beständig gegen extreme Temperaturen, Öl, Ozon und UV-Strahlung. Zudem sind sie mit verschiedenen internationalen Zulassungen wie VDE, UL oder CSA erhältlich. Damit sind sie für eine Vielzahl von Anwendungen in der Windkraft rund um den Globus geeignet.
Hitzebeständige Leitungen für Generatoranschlüsse und Schleifringüberträger-Anwendungen, Ethernet-Leitungen und Bus-Technologie für die Datenkommunikation sowie vorkonfektionierte Lichtwellenleiter in verschiedensten Ausführungen und als Plug-and-Play-Lösung für die schnelle Installation vor Ort komplettieren das Angebot. Mit diesem Vollsortiment bietet HELUKABEL optimale Lösungen für Onshore- und Offshore-Windenergieanlagen sowie für die Infrastrukturverkabelung kompletter Windparks und ist für die Windindustrie ein kompetenter Lieferant für Kabel, Leitungen und Anschlusstechnik aus einer Hand.
Neugierig geworden? Sie finden HELUKABEL auf der WindEnergy Hamburg 2024 in Halle B6 auf Stand 224. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!