HELUCHAIN TOPSERV: Neue Servoleitungen für Energieführungsketten

HELUKABEL erweitert sein Sortiment der HELUCHAIN-Leitungen für den hochdynamischen Einsatz in Energieführungsketten: Mit der HELUCHAIN TOPSERV 201-PVC UL/CSA und der HELUCHAIN TOPSERV 211-PUR UL/CSA präsentieren wir zwei hochwertige Servoleitungen, die besonders für gleitende Anwendungen mit langen Verfahrwegen geeignet sind, zum Beispiel in Handling- oder Portalanlagen. Anwender haben die Wahl zwischen verschiedenen Mantelmaterialien, die für unterschiedliche Einsatzzwecke optimiert sind.

Holzverarbeitung

Die HELUCHAIN TOPSERV 201-PVC UL/CSA und die HELUCHAIN TOPSERV 211-PUR UL/CSA sind für den Anschluss von Servomotoren in der Antriebstechnik konzipiert. Die orangenen Servoleitungen besitzen hierfür ein zusätzliches, geschirmtes Aderpaar, welches für den Temperaturregler oder die Bremse des Motors vorgesehen ist. Mit einem Mindestbiegeradius von gerade einmal 7,5 x d (Außendurchmesser) können die hochflexiblen Leitungen vor allem in dynamischen Anwendungen wie Energieführungsketten punkten.

HELUCHAIN_TOPSERV_PVC_PUR

Anwender können zwischen zwei Außenmantelmaterialien wählen: Das kostengünstigere PVC bietet auch bei permanenter Bewegung eine hohe Haltbarkeit. Für Einsatzfälle, in denen Ölbeständigkeit, tiefe Temperaturen oder Halogenfreiheit zu den Anforderungen zählen, ist hingegen PUR die ideale Lösung. Beide Leitungsvarianten besitzen einen Schirm mit 85 % Bedeckung und flachem Flechtwinkel, um EMV-Störungen zu vermeiden.

Ein Grund für die exzellente Haltbarkeit der Leitungen ist der mit Druck extrudierte Innenmantel. Dieser füllt die Zwischenräume in der Verseilung, so dass die Adern präzise in Längsrichtung geführt werden und der hochwertige Gesamtschirm eine stabile Auflagefläche in der Biegung hat. Dadurch halten die HELUCHAIN TOPSERV-Leitungen in der Praxis problemlos Millionen von Biegezyklen stand, auch in extremen Anwendungen.

Die HELUCHAIN TOPSERV 201-PVC UL/CSA und die HELUCHAIN TOPSERV 211-PUR UL/CSA sind mit Hauptadern von 1,5 bis 6 mm² Querschnitt erhältlich. Anwender erhalten damit robuste und langlebige Servoleitungen, die selbst bei anspruchsvoller Bewegung einen zuverlässigen Maschinen- und Anlagenbetrieb sicherstellen.

Jetzt die Leitungen im Online-Shop entdecken


Mehr Infos zur Leitung im Video

Zurück