HELUKABEL auf der SPS 2025
Modulare Energieführungssysteme und smarte Industriebeleuchtung live erleben: Besuchen Sie uns in Halle 2 auf Stand 230/231!
HELUKABEL zeigt auf der SPS 2025 (25.-27.11., Nürnberg) elektrische Verbindungstechnik für alle Bereiche der industriellen Automation. Mit dem HELUCHAIN SYSTEM präsentieren wir eine clevere Baukastenlösung für Energieführungssysteme in bewegten Anwendungen – und haben dazu zahlreiche Neuerungen im Portfolio. Auch smarte Industriebeleuchtung und hochwertige Kabelkonfektionen können Sie auf unserem Stand in Halle 2 auf Stand 230/231 entdecken.
Mit dem neuen HELUCHAIN SYSTEM hat HELUKABEL eine innovative Systemlösung auf den Markt gebracht, die speziell für lineare Bewegungsanwendungen im Maschinen- und Anlagenbau sowie in der industriellen Automation entwickelt wurde. Der modulare Baukasten, der in drei Ausbaustufen verfügbar ist, vereint Energieführungsketten, hochflexible Leitungen, individuelle Konfektionen und passendes Zubehör zu exakt abgestimmten Komplettsystemen. Damit profitieren Sie von höchster Betriebssicherheit, reduziertem Planungsaufwand und optimierten Beschaffungsprozessen.
Ein echter Allrounder für Maschinenbau und Automation ist die HELUCHAIN PLASTIC LINK 4-45. Die Kunststoff-Energieführungskette überzeugt durch eine innovative und durchdachte Konstruktion, die für hohe Stabilität und Laufruhe, einfache Montage und einen langlebig zuverlässigen Betrieb sorgt – selbst bei dynamischen Bewegungen, schweren Traglasten und großen freitragenden Längen. Auf der SPS ist erstmals unser erweitertes Zubehör für die Kette zu sehen: ein Gleitschuh aus speziellem Kunststoff, der die Lebensdauer bei langen Verfahrwegen deutlich erhöht, eine neue, kostengünstige Zugentlastung sowie nachträglich montierbare Seitenelemente für ein einfaches und flexibles Hinzufügen von Leitungen und Schläuchen.
Neue Leitungen im HELUCHAIN-Portfolio
Auch das Portfolio der HELUCHAIN-Leitungen, die eigens für den Einsatz in Energieführungsketten konstruiert sind, wächst stetig weiter: Auf dem Messestand können Sie erstmals die neuen Leitungen für höchste mechanische Anforderungen in BUS-Systemen wie PROFIBUS und PROFINET in Augenschein nehmen. Diese sind mit einer Schirmung mit optimierter Bedeckung und langer Haltbarkeit, einem mit Druck extrudierten Innenmantel sowie einem abriebfesten TPE-Außenmantel für anspruchsvolle Anwendungen mit langen Verfahrwegen und kleinen Biegeradien bestens geeignet. Eine große Auswahl an Servoleitungen mit PUR- und PVC-Mantel ergänzen die bereits erfolgreich am Markt etablierten Steuer-, Anschluss- und Datenleitungen der HELUCHAIN-Familie und ermöglichen es Ihnen, komplett bestückte Energieführungsketten mit sämtlichen Leitungstypen und in verschiedenen Leistungsklassen aus einer Hand zu beziehen.
Auf Wunsch stattet HELUKABEL sämtliche Kabel und Leitungen auch mit den passenden Steckverbindern aus. Mit zehn Konfektionierungsstandorten rund um den Globus stellen wir sicher, dass Sie überall und jederzeit auf einsatzbereite und nach höchsten Qualitätsstandards montierte Leitungen zurückgreifen können – ob für den Einsatz in Energieführungsketten oder anderen Bereichen von Maschinenbau und Automation. Das Angebot reicht von Konfektionen für alle gängigen Antriebs- und BUS-Systeme bis zu individuellen Lösungen nach Kundenvorgaben.
Intelligente Prozessüberwachung per LED
Neu in der HELUKABEL-Welt sind zudem die LED-Industrieleuchten der Marke HELULIGHT. Mit HELULIGHT SMART PROCESS präsentieren wir auf der SPS ein intelligentes Beleuchtungs- und Signalisierungssystem für eine Vielzahl industrieller Anwendungen. Das Lauflicht aus individuell ansteuerbaren RGB-LEDs ermöglicht es Maschinen- und Anlagenbedienern, unterschiedliche Betriebsparameter wie Fortschritt, Füllstand oder Temperatur ganz einfach visuell zu überwachen. HELULIGHT SMART PROCESS ist dank analoger Ansteuerung mit allen gängigen Steuerungen kompatibel und kann in nahezu allen Maschinen eingesetzt werden – sowohl außen am Gehäuse als auch im Innenraum. Damit bietet das System eine standardisierte und einfach zu implementierende Lösung für die Prozessvisualisierung.
Neugierig geworden? Sie finden uns auf der SPS 2025 in Halle 2 auf Stand 230/231. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!