Energieführungsketten für alle Branchen und Anwendungen

Seit rund 50 Jahren sind wir auf die Produktion von maßgeschneiderten Kunststoff-, Hybrid- und Stahl-Energieführungsketten für verschiedenste Anforderungen spezialisiert. Vom Entwurf bis zur fertigen Installation erhalten Sie perfekt aufeinander abgestimmte Lösungen, die Leitungen, Ketten und Zubehör kombinieren. Das Portfolio reicht von freitragenden Ketten für kurze Verfahrwege über gleitende Produkte bis hin zu rollenden Anwendungen für größere Distanzen und maximale Zusatzlasten. Spezielle Gleitschuhe reduzieren Verschleiß, während Rinnensysteme eine zuverlässige Führung bieten.

Unsere Mission:
Verbindungen in Bewegung setzen. Unsere Energieführungsketten stehen für flexible Einsatzmöglichkeiten, reibungslose Abläufe und perfekten Schutz für Leitungen – für maximale Effizienz in allen Anwendungen.

Energieketten in Hybrid, Stahl und Kunststoff liegen gestapelt auf schwarzem Grund

Was den Bereich Energieführungsketten auszeichnet

Höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Unsere Energieführungsketten werden aus hochwertigen Materialien gefertigt, nach strengsten Standards geprüft und sind selbst unter extremen Bedingungen langlebig und zuverlässig. Dank hoher Fertigungstiefe und moderner Produktionskapazitäten können wir individuell angepasste Lösungen von der Einzelanfertigung bis zur Großserie liefern – immer mit einem hohen Qualitätsanspruch.

Maßgeschneiderte Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen. Jede Anwendung ist einzigartig. Unser umfangreiches Portfolio an Kunststoff-, Hybrid- und Stahlketten bietet maßgeschneiderte Optionen für spezifische Branchen und Anforderungen – von Robotik und Automatisierung bis hin zu Schwerindustrie und Offshore.

Branchenübergreifende Einsatzmöglichkeiten. Unsere Ketten eignen sich für Anwendungen wie Werkzeugmaschinen, Förder- und Hebetechnik, Papier- und Textilmaschinen, sowie in Outdoor-Krananlagen oder der Offshore-Industrie.

Schnelle Lieferzeiten und umfassender Service vor Ort. Mit unserem weltweiten Logistiknetzwerk und modernen Produktionskapazitäten garantieren wir schnelle Lieferzeiten – ideal für zeitkritische Projekte. Unsere Systeme sind weltweit mit zuverlässigem Service verfügbar - von der Auswahl und Planung der idealen Lösung bis zur Endmontage und Inbetriebnahme vor Ort.

Kompetenz in Energieketten

Energieführungsketten, auch Schleppketten, Energieketten oder Kabelschleppkette genannt, sind flexible Leitungssysteme, die in verschiedenen Anwendungen zur Übertragung von Energie und Signalen von einer ortsfesten Quelle zu einem beweglichen Endpunkt eingesetzt werden.

Sie schützen Kabel und Leitungen vor Verschleiß und Beschädigung durch Bewegungen, Vibrationen oder Umwelteinflüsse und organisieren sie gezielt, um den Betrieb von Maschinen und Anlagen zu verbessern. Energieketten werden häufig in industriellen Anwendungen wie Maschinenbau , Automatisierungstechnik , Robotik und Fördertechnik eingesetzt.

In unserer Produktübersicht finden Sie eine große Auswahl an Energieketten in verschiedenen Größen, Materialien und Ausführungen, um den Anforderungen Ihrer Anwendung gerecht zu werden.

HELUCHAIN® SYSTEM - Komponente

Ob Kunststoff, Stahl oder Hybrid – unsere Energieführungsketten bilden das Rückgrat des HELUCHAIN® SYSTEM. In Kombination mit passenden Leitungen und Konfektionierung entsteht ein robustes, geprüftes Gesamtsystem für höchste Ansprüche.

Zum HELUCHAIN® SYSTEM – alle Komponenten perfekt aufeinander abgestimmt

Kunststoffketten

Unsere Kunststoffketten zeichnen sich durch ihr geringes Gewicht, ihre Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und hohe Flexibilität aus, was sie ideal für dynamische Bewegungen macht. Im Vergleich zu ihren Verwandten aus Stahl ist die Kunststoffkette leiser, kostengünstiger und bietet eine einfachere Montage.

HELUCHAIN® PLASTIC LINK 2-KL auf weißem Hintergrund

HELUCHAIN® PLASTIC LINK 2-KL

HELUCHAIN® PLASTIC LINK 2-KL

Die PLASTIC LINK 2-KL Kunststoffkette ist eine sehr preisgünstige Kabelführung für den leichten Maschinenbau. Der integrierte Kunststoffanschluss spart gesonderte Anschlussteile.

Anwendung findet die Kabelschleppkette in der Robotik, Handhabungstechnik, Fördertechnik, Papiermaschinen, Textilmaschinen u. v. m.

Datenblatt HELUCHAIN® PLASTIC LINK 2-KL

HELUCHAIN® PLASTIC LINK 4-PK auf weißem Grund

HELUCHAIN® PLASTIC LINK 4-PK

HELUCHAIN® PLASTIC LINK 4-PK

Die PLASTIC LINK 4-PK verbindet alle Vorteile von Kunststoffkabelführungen zu einem System. Die PLASTIC LINK 4-PK Kombikette kann ohne Werkzeug verkürzt und verlängert, verbreitert, überhöht und geschlossen werden.

Der Anwendungsbereich ist sehr vielseitig, von der Robotik über die Handhabungstechnik, Intralogistik bis zu Werkzeug- und Textilmaschinen u. v. m.

Datenblatt HELUCHAIN® PLASTIC LINK 4-PK

Drag Chain Heluchain Plastic Link 4-45

HELUCHAIN® PLASTIC LINK 4-45

HELUCHAIN® PLASTIC LINK 4-45

Mit der HELUCHAIN PLASTIC LINK 4-45 erweitert HELUKABEL sein Portfolio um eine innovative Energieführungskette, die höchste Anforderungen an Robustheit und Leistungsfähigkeit erfüllt. Sie bietet eine exzellente Seitenstabilität, lässt sich komfortabel öffnen und mit in Höhe und Breite anpassbaren Fachböden flexibel einteilen. Polygonoptimiertes Design sorgen zudem für einen besonders ruhigen Lauf.

Damit eignet sich die HELUCHAIN PLASTIC LINK 4-45 optimal für anspruchsvolle Anwendungen im Maschinenbau, in der Intralogistik, im Materialhandling, im Indoor-Kranbereich sowie in der Verpackungsindustrie.

HELUCHAIN® PLASTIC LINK 1-PF auf weißem Grund

HELUCHAIN® PLASTIC LINK 1-PF

HELUCHAIN® PLASTIC LINK 1-PF

Das Kunststoffrohr PLASTIC LINK 1-PF eignet sich für kurze Verfahrwege. Durch die geschlossene Bauart wird ein guter optischer Eindruck erreicht. Das Rohr ist leicht zu verkürzen und zu verlängern.

Anwendungsbereiche: Werkzeugmaschinen, Schweißmaschinen, Blechverarbeitung u. v. m.

Datenblatt HELUCHAIN® PLASTIC LINK 1-PF

Neben einem breiten Portfolio an bewährten und hochwertigen Standardlösungen bietet HELUKABEL konfektionierte Energieführungsketten, die genau nach Ihren Anforderungen gefertigt werden. Damit unterstützen wir Sie dabei, selbst anspruchsvolle oder außergewöhnliche Anwendungen zuverlässig und effizient umzusetzen.

Senden Sie uns gerne Ihre individuelle Anfrage – unsere Experten beraten Sie umfassend. Zum Kontaktformular

Stahlketten

Als Hersteller für Kabelschleppketten aus Stahl und Edelstahl sind unsere hochwertigen Produkte auf extremste Bedingungen ausgelegt und bieten Ihnen absolute Zuverlässigkeit, wenn es darauf ankommt. Tagtäglich leisten unsere Stahlketten unter anderem in der Bohr- und Bergbauindustrie Höchstleistungen, denn wenn Ihre Anforderungen am höchsten sind, ist unsere Energieführungskette die klare Wahl.

HELUCHAIN® STEEL LINK 4-SL auf weißem Grund

HELUCHAIN® STEEL LINK 4-SL

HELUCHAIN® STEEL LINK 4-SL

Die STEEL LINK 4-SL Stahllaschenkette wird in Stahl, Edelstahl und in gehärteter Ausführung angeboten. Sie kann mit Lochstegen, Schaumstegen und Plastikzwischenstegen sowie Rohrstegen geliefert werden.

Industrielle Anwendungsbereiche sind Werkzeugmaschinen, Lebensmittelindustrie (Edelstahl), Walzwerke, Sondermaschinen, Mining- sowie Offshoreindustrie und vieles mehr. Auch Ihre fertig konfektionierte Energieführungskette finden Sie bei uns - unsere Experten beraten Sie gerne.

Datenblatt HELUCHAIN® STEEL LINK 4-SL

HELUCHAIN® STEEL LINK 4-GK auf weißem Grund

HELUCHAIN® STEEL LINK 4-GK

HELUCHAIN® STEEL LINK 4-GK

Die Stahlgroßkette STEEL LINK 4-GK wird eingesetzt bei großen Kabelmengen und Schläuchen mit großen Außendurchmessern sowie freitragenden Längen bis 18 m. Die Energiekette ist auch in Edelstahl der Qualität V4A sowie in Sonderausführungen lieferbar.

Anwendungsbereiche sind Schwermachinenbereich, Stahlerzeugung, Walzwerke, Offshore Anlagen, Großanlagen u. v. m.

Datenblatt HELUCHAIN® STEEL LINK 4-GK

HELUCHAIN® STEEL LINK 1-SF auf weißem Grund

HELUCHAIN® STEEL LINK 1-SF

HELUCHAIN® STEEL LINK 1-SF

Der geschlossene Stahlmantel des STEEL LINK1-SF Stahlrohrs bietet Kabeln und Schläuchen guten Schutz gegen heiße Späne, Schweißperlen und Funkenflug. Das SF Stahlrohr hat sich bei kurzen Verfahrwegen und bei geringen Hubzahlen bei Werkzeugmaschinen, Sondermaschinen und in vielen anderen Anwendungen bewährt.

Datenblatt HELUCHAIN® STEEL LINK 1-SF

Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Hybridketten

Hybride Schleppketten kombinieren die Vorteile von Kunststoff- und Metallketten und bieten somit eine ideale Lösung für Anwendungen, die sowohl Flexibilität als auch hohe Stabilität erfordern. Sie zeichnen sich durch ein geringes Gewicht, eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Abrieb und Korrosion sowie eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien aus. Diese Eigenschaften machen hybride Schleppketten besonders geeignet für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen wie in der Automatisierungstechnik, der Maschinenbauindustrie und in Robotikanwendungen.

HELUCHAIN® HYBRID LINK 4-PL auf weißem Grund

HELUCHAIN® HYBRID LINK 4-PL

HELUCHAIN® HYBRID LINK 4-PL

Die Kunststoffkette HYBRID LINK 4-PL mit Alustegen ist eine preisgünstigere und leichtere Ausführung als die Stahlkette. In einer Rinne geführt, kann die Kette aufeinandergleitend bei Verfahrwegen bis 100 m eingesetzt werden.

Anwendungsbereiche der Kabelschleppkette sind Werkzeugmaschinen, Handhabungstechnik, Fördern und Heben u. v. m.

Datenblatt HELUCHAIN® HYBRID LINK 4-PL

Entdecken Sie unsere Kompetenz im Bereich Solutions:

HELUCHAIN® Energieführungssysteme

HELUCHAIN® Energieführungssysteme

Jetzt entdecken
HELUCHAIN® Leitungen

HELUCHAIN® Leitungen

Jetzt entdecken
HELUCHAIN® Kabelkonfektionen

HELUCHAIN® Kabelkonfektionen

Jetzt entdecken

Mehr aus der HELUKABEL-Welt

  • HELUCHAIN® Solutions
    PDF | 3392 kB
    Broschüre
    HELUCHAIN® Solutions
    Deutsch
    Englisch
  • HELUCHAIN® PLASTIC LINK 4-45
    PDF | 1142 kB
    Flyer
    HELUCHAIN® PLASTIC LINK 4-45
    Deutsch
    Englisch
  • Energieführungsketten und Energiekettenführungssysteme in Stahl und Kunststoff
    PDF | 45528 kB
    Katalog
    Energieführungsketten und Energiekettenführungssysteme in Stahl und Kunststoff
    Deutsch
    Englisch