Wir bei HELUKABEL sind die zentrale Anlaufstelle für maßgeschneiderte Verbindungslösungen, die Flexibilität, Qualität und Effizienz vereinen. Bei uns finden Sie nicht nur einzelne Komponenten, sondern auch vollständig integrierte Systeme, die Leitungen, Energieketten, Konfektionen und Zubehör perfekt kombinieren. Unsere Produkte stehen für maximale Effizienz und einfache Handhabung.

Als einziges Unternehmen in der Branche produzieren wir unsere Komponenten Leitung, Energieketten und Konfektionen in eigenen Werken. Dadurch können wir höchste Qualität, Zuverlässigkeit und eine perfekte Abstimmung, von der einzelnen Komponenten bis hin zum fertigen System, garantieren.

  • Unsere Mission: Komplexität reduzieren und Verbindungen vereinfachen. Ein zentraler Ansprechpartner und Lösungen aus einer Hand sorgen dafür, dass Projekte schneller und reibungsloser umgesetzt werden.

HELUCHAIN® SYSTEM ist das modulare Baukastensystem von HELUKABEL für lineare Bewegungsanwendungen mit Energieführungsketten. Es vereint Energieketten, hochflexible Leitungen – bei Bedarf fertig konfektioniert nach Standard oder Kundenwunsch – sowie passendes Zubehör zu optimal aufeinander abgestimmten Komplettlösungen. Dank der klar strukturierten drei Ausbaustufen (Assembly Level 1–3) lässt sich unser HELUCHAIN® SYSTEM exakt auf den jeweiligen Anwendungsfall zuschneiden – von der Basiskombination aus Kette und Leitung bis zum vollständig integrierten Energieführungssystem mit Konfektionierung und Zubehör. Alles aus einer Hand, präzise gefertigt, streng geprüft und sofort einsatzbereit – für maximale Effizienz und Zuverlässigkeit.

Unser Baukastensystem mit 3 verschiedenen Baugruppen (Assembly Level) im Überblick

Überblick über die 3 verschiedenen Assembly Level

Ihre Vorteile mit HELUCHAIN® SYSTEM

  • Weniger Aufwand: Eine Artikelnummer, eine Lieferung, eine Rechnung – das spart Zeit und reduziert den internen Verwaltungsaufwand.
  • Keine Artikelpflege notwendig: Ein Komplettsystem statt vieler Einzelpositionen – keine Artikelanlage oder -pflege im ERP-System.
  • Mehr Betriebssicherheit: Perfekt abgestimmte Komponenten – geprüft, dokumentiert, anschlussfertig.
  • International verfügbar: Schnelle Lieferzeiten durch globales Netzwerk und lokale Ansprechpartner.
  • Flexibel planbar: Systemlösungen abgestimmt auf Ihre Fertigungstakte.
  • Effizienter Einkauf: Bündelung von Volumen und Bestellungen – bessere Konditionen, weniger Prozesse.

Unser Anspruch: Mit unseren konfektionierten Energiekettensystemen schaffen wir Verbindungen, die mehr können – modular, flexibel und präzise auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Unsere Lösungen stehen für Innovation, Präzision und jahrzehntelange Erfahrung, um höchste Anforderungen in jedem Anwendungsbereich zu erfüllen.

HELUCHAIN® SYSTEM - Assembly Level 1

Assembly Level 1 enthält eine Leitung sowie eine Energiekette.

Enthaltene Komponenten:

Unser umfangreiches Portfolio an schleppkettenfähigen Leitungen speziell entwickelt für hohe Biegezyklen, enge Radien und dynamische Industrieanwendungen weltweit.

Mehr zu unseren Leitungen

Ob Kunststoff-, Hybrid- oder Stahlketten – unsere Energieführungsketten schützen und führen Leitungen auch bei langen Wegen, hohen Geschwindigkeiten und extremen Umgebungen.

Mehr zu unseren Energieketten

Geeignet für:

  • die einfache und schnelle Integration in bestehende Maschinenkonzepte
  • eine eigene Konfektionierung und Weiterverarbeitung
  • Projekte mit minimalem Projektierungsaufwand

Vorteile:

  • Basislösung mit hoher Kompatibilität
  • Steckstellen noch nicht definiert
  • Kette und Leitung sind optimal aufeinander abgestimmt
  • Schnelle Lieferung
  • Kein Materialüberschuss und keine Mindermengenzuschläge bei Leitungen
  • Ein Ansprechpartner für Technik und Einkauf

HELUCHAIN® SYSTEM - Assembly Level 2

Assembly Level 2 enthält eine Leitung mit Konfektion sowie eine Energiekette.

Enthaltene Komponenten:

Unser umfangreiches Portfolio an schleppkettenfähigen Leitungen speziell entwickelt für hohe Biegezyklen, enge Radien und dynamische Industrieanwendungen weltweit.

Mehr zu unseren Leitungen

Vorkonfektionierte Leitungen mit geprüften Steckverbindern – als Standardprodukt oder maßgeschneidert - montagefertig und direkt einsatzbereit. Die clevere Verbindung im System.

Mehr zu unseren Konfektionen

Ob Kunststoff-, Hybrid- oder Stahlketten – unsere Energieführungsketten schützen und führen Leitungen auch bei langen Wegen, hohen Geschwindigkeiten und extremen Umgebungen.

Mehr zu unseren Energieketten

Geeignet für:

  • geringe Fertigungstiefe bei der Maschinenherstellung
  • den Einsatz in Serien- und Sondermaschinen
  • kurze Installationszeiten bei dokumentierter Qualität

Weitere Vorteile:

  • Sofortige Plug-and-Play-Funktionalität für Ihre Anwendung durch 100% Prüfung
  • Reduzierte Installationszeiten
  • Höchste Qualität und Langlebigkeit durch perfekt aufeinander abgestimmte
  • Komponenten
  • Optimierung des Beschaffungsprozesses durch wenige Artikel und Lieferanten
  • Individuell abgestimmte Konfektionslösung

HELUCHAIN® SYSTEM - Assembly Level 3

Assembly Level 3 enthält eine konfektionierte Leitung sowie eine Energiekette und sonstige Zubehörteile.

Enthaltene Komponenten:

Unser umfangreiches Portfolio an schleppkettenfähigen Leitungen speziell entwickelt für hohe Biegezyklen, enge Radien und dynamische Industrieanwendungen weltweit.

Mehr zu unseren Leitungen

Vorkonfektionierte Leitungen mit geprüften Steckverbindern – als Standardprodukt oder maßgeschneidert - montagefertig und direkt einsatzbereit. Die clevere Verbindung im System.

Mehr zu unseren Konfektionen

Ob Kunststoff-, Hybrid- oder Stahlketten – unsere Energieführungsketten schützen und führen Leitungen auch bei langen Wegen, hohen Geschwindigkeiten und extremen Umgebungen.

Mehr zu unseren Energieketten

Ergänzende Systemkomponenten wie Führungsrinnen, schwimmende Mitnehmer, Stützböcke oder Transportgestelle – für optimale Funktion, sichere Montage und reibungslosen Betrieb in dynamischen Anwendungen.

Geeignet für:

  • die Reduktion von gewerkeübergreifenden Ansprechpartnern
  • den Einsatz im Serien- oder Sondermaschinenbau
  • Anlagen mit höchsten Anforderungen an Effizienz und Sicherheit

Weitere Vorteile:

  • Systemlösung für sofortige Integration
  • Technische Systemoptimierung
  • Maximale Betriebssicherheit durch geprüfte Komplettlösung
  • Ideal für standardisierte oder wiederkehrende Anwendungen
  • Kosten- & Zeitersparnis durch reduzierten Montageaufwand

Unsere Systemkomponenten im Detail

Sie benötigen nur einzelne Komponenten, oder möchten tiefer in die einzelnen Produkte des HELUCHAIN® SYSTEM einsteigen?
Hier erfahren Sie alles über unsere Produkte, Materialien, Funktionen und Vorteile:

Leitungen für bewegte Anwendungen

Leitungen für bewegte Anwendungen

➜ Hochflexibel, EMV-optimiert, schleppkettentauglich

Jetzt entdecken
Energieführungsketten

Energieführungsketten

➜ Kunststoff, Stahl oder Hybrid – für jede Umgebung die richtige Lösung

Jetzt entdecken
Kabelkonfektionen & Steckerlösungen

Kabelkonfektionen & Steckerlösungen

➜ Stecker, geprüft & montagefertig – individuell auf Ihre Anwendung abgestimmt

Jetzt entdecken

Entdecken Sie auch unsere Flyer:

  • HELUCHAIN® SYSTEM & KOMPONENTEN
    PDF | 3392 kB
    Broschüre
    HELUCHAIN® SYSTEM & KOMPONENTEN
    Deutsch
    Englisch
  • HELUCHAIN® PLASTIC LINK 4-45
    PDF | 1142 kB
    Flyer
    HELUCHAIN® PLASTIC LINK 4-45
    Deutsch
    Englisch

HELUKABEL News

Sie möchten spannende Insights rund um HELUKABEL? Dann melden Sie sich für den HELUKABEL Newsletter an.

anmelden
Bitte prüfen Sie Ihren Posteingang, wir haben Ihnen eine E-Mail zur Anmeldebestätigung gesendet. Nach dem Klick auf den Link in der E-Mail, ist Ihre Anmeldung abgeschlossen.
Ein Fehler ist aufgetreten, bitte erneut versuchen.
Sorry, we were unable to handle your request. Please contact us by Mail if this problem persists.