Kabel für Solaranlagen: Widerstandsfähig bei jedem Wetter

Kabel für Solarpanels unterscheiden sich fundamental von normalen Energiekabeln. Diese speziellen Gleichstromkabel verbinden Solarmodule miteinander und transportieren den erzeugten Strom zur Wechselrichterstation. Als Solarkabelhersteller entwickelt HELUKABEL Leitungen für Photovoltaikanlagen, die UV-Strahlung, Temperaturschwankungen zwischen -40 und 90 °C sowie mechanische Belastungen problemlos überstehen. Für schwimmende Anlagen sind salzwasserfeste Varianten lieferbar. Unsere PV-Kabel sind auf Wunsch mit einem integrierten Nagetierschutz und erfüllen alle gängigen Normen wie TÜV 2PfG 1169/08.2007 und IEC 62930.

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • maximale UV-Beständigkeit: mindestens 25 Jahre Lebensdauer unter direkter Sonneneinstrahlung dank spezieller Mantelmaterialien
  • extreme Temperaturbeständigkeit: zuverlässige Funktion von -40 bis 90 °C für alle Klimazonen weltweit
  • optionaler Nagetierschutz: widerstandsfähige Kabelkonstruktion verhindert kostspielige Ausfälle durch Nagetierverbiss
  • internationale Zertifizierungen: TÜV- und UL-geprüfte Qualität für globale Projektrealisierung
  • komplette Systemlösungen: von der String-Leitung bis zur Datenleitung – alles aus einer Hand

SOLARFLEX – UL-4703-zertifizierte Solarleitung für internationale Photovoltaik-Projekte

HELUKABEL bietet eine Solarleitung, die nach UL 4703 zertifiziert ist – ein entscheidender Vorteil für internationale Projekte. Die SOLARFLEX-X-Serie umfasst Gleichstromkabel für alle Anwendungen: von 1,5 bis 35 mm² Querschnitt. Die Kabel für Solarmodule verkraften problemlos Gleichspannungen von mehreren hundert Volt und leiten den Strom fast ohne Widerstand weiter.

HELUKABEL® SOLARFLEX®-X Kabel
Das SOLARFLEX-Kabel leitet Sonnenenergie zuverlässig und witterungsbeständig von der Photovoltaikanlage bis zum Netzanschluss.

Potenzialausgleich und Erdung der PV-Anlage: Sicherheit nach Vorschrift

Nach DIN VDE 0100-540 müssen alle metallischen Komponenten einer PV-Anlage geerdet werden. Der Potenzialausgleich verhindert gefährliche Berührungsspannungen und schützt vor Überspannungsschäden. HELUKABEL liefert hierfür spezielle Erdungskabel für PV-Anlagen in UV-beständiger Ausführung. Für den reinen Potenzialausgleich genügen 6 mm² Querschnitt. Bei zusätzlicher Überstromschutz- oder Blitzschutzfunktion sind 16 mm² erforderlich. Diese Kabel werden parallel zu den Gleichstromleitungen verlegt und gewährleisten die normgerechte Anlagenerrichtung.

Komplettes Photovoltaik-Zubehör für Ihre Solaranlage

  • einadrige DC-Leitungen für String-Verkabelung
  • mehradrige Anschlussleitung für Wechselrichteranbindung
  • Datenleitung für Monitoring-Systeme
  • PE-Leiter H07V-K für Erdung und Potenzialausgleich
  • vorkonfektionierte Systemlösungen

Entdecken Sie die Lösungen für Solar- & PV-Anlagen

Downloads

  • SOLAR POWER - Lösungen für Photovoltaik-Anlagen & Energie Speicher Systeme
    PDF | 6312 kB
    Broschüre
    SOLAR POWER - Lösungen für Photovoltaik-Anlagen & Energie Speicher Systeme
    Deutsch
    Englisch

FAQ

Solarkabel verwenden spezielle UV-beständige Materialien und sind für Gleichstromübertragung optimiert. Sie erfüllen Photovoltaik-spezifische Normen und widerstehen extremen Wetterbedingungen über Jahrzehnte.

Hochwertige Solarleitungen von HELUKABEL erreichen Lebensdauern von 25 bis 30 Jahren.

Ja, wir liefern sowohl Meterware als auch vorkonfektionierte Kabel für Solarpanel in Standardlängen. Individuelle Konfektionierungen realisieren wir ebenfalls.

Für einen reinen Potenzialausgleich sind 6 mm² PE-Leiter ausreichend. Bei zusätzlicher Überstrom- oder Blitzschutzfunktion schreibt die Norm 16 mm² vor.

Weitere Produkte

Kabel für Windkraftanlagen

Kabel für Windkraftanlagen

Jetzt entdecken
Datenleitungen & Rechnerkabel

Datenleitungen & Rechnerkabel

Jetzt entdecken
Industrial Ethernet-Leitungen

Industrial Ethernet-Leitungen

Jetzt entdecken

HELUKABEL News

Sie möchten spannende Insights rund um HELUKABEL? Dann melden Sie sich für den HELUKABEL Newsletter an.

anmelden
Bitte prüfen Sie Ihren Posteingang, wir haben Ihnen eine E-Mail zur Anmeldebestätigung gesendet. Nach dem Klick auf den Link in der E-Mail, ist Ihre Anmeldung abgeschlossen.
Ein Fehler ist aufgetreten, bitte erneut versuchen.
Sorry, we were unable to handle your request. Please contact us by Mail if this problem persists.