Kabel für Windkraftanlagen – extreme Anforderungen meistern
Windkraftanlagen stellen höchste Ansprüche an die elektrische Verkabelung. Es kommen Kabel und Leitungen zum Einsatz, die multiplen elektrischen als auch mechanischen Herausforderungen gewachsen sein müssen. Die Gondel dreht sich ständig in den Wind – damit wirken starke Biege- und Torsionsbelastungen auf die Leitungen im Kabelloop, auch unter extremen klimatischen Bedingungen. Außerdem müssen die Leitungen Feuchtigkeit, Salz und Temperaturschwankungen trotzen. Diese außergewöhnlichen Belastungen erfordern den Einsatz äußerst hochwertiger und auf die Anwendung abgestimmter Isolationswerkstoffe. HELUKABEL entwickelt als Systemanbieter maßgeschneiderte Windkraftleitungen für jeden Bereich Ihrer Anlage – von der Rotorspitze bis zur Mittelspannungsschaltanlage im Turmfuß.
Ihre Vorteile auf einen Blick
- maximale Torsionsbeständigkeit: Speziell entwickelte Kabelkonstruktion hält weit über die geforderte Zyklenzahl der WEA-Hersteller.
- extreme Langlebigkeit: Mehr als 20 Jahre zuverlässiger Betrieb unter härtesten Bedingungen.
- Komplettlösung aus einer Hand: von Daten-, Steuer- und Leistungskabeln bis zur Mittelspannungs-Netzanbindung, vom Kabelziehstrumpf bis zum Pressverbinder und dem passenden Werkzeug.
- sofortige Verfügbarkeit: viele Standard -und Sonderprodukte sind ab Lager verfügbar.
- Lösungen für nahezu jede Kundenanforderung: Halogenfreie Ausführungen oder globale spezielle Zulassungen gehören zum Standardlagerprogramm.
- Experten-Support: technische Beratung von der Planung bis zur Installation durch unsere erfahrenen Windkraft-Spezialisten
Windkraftkabel: für Extremsituationen gemacht
Kabel für Windkraftanlagen müssen außergewöhnlichen Belastungen standhalten: permanente Torsion durch Windrichtungsnachführung, mechanische Beanspruchung durch Vibrationen, UV-Strahlung, Temperaturschwankungen von -40 bis +90 °C sowie chemische Einflüsse durch Öle.
Offshore-Kabel für Windkraft: robust, seetauglich und sicher verlegt
Unsere Windkraftkabel eignen sich für die Verkabelung von Onshore-Anlagen auf dem Festland ebenso wie für die anspruchsvolle interne Verkabelung von Offshore-Anlagen. In der Regel sind Offshore-Anlagen gekapselt vom salzhaltigen Seewasser, dennoch sind Leitungen von HELUKABEL salznebelbeständig und daher für hohe Standzeiten ausgelegt.
Normen und Qualitätsstandards: geprüfte Kabel für Windkraftanlagen
Alle HELUKABEL Windkraftkabel entsprechen internationalen Normen sowie spezifischen Windkraft-Standards. Umfassende Tests garantieren die Langzeitzuverlässigkeit unter extremen Bedingungen.
Entdecken Sie unsere Windkraftkabel
Kabeltypen für moderne Windkraftanlagen: alles aus einer Hand
In Windkraftanlagen kommen verschiedene Kabelarten zum Einsatz: Niederspannungskabel in der Gondel und im Turmfuß in verschiedensten Temperaturbereichen. Mittelspannungskabel leiten den erzeugten Strom zur Netzeinspeisung. Torsionskabel ermöglichen die Windrichtungsnachführung im Loop-Bereich zwischen Turm und Gondel. Datenkabel übertragen Steuer- und Überwachungssignale zwischen Gondel und Turmfuß. Unser Vollsortiment umfasst Lösungen für alle diese Bereiche. Zusätzlich bieten wir vorkonfektionierte Lichtwellenleiter und komplette Zubehörlösungen. Top-Service durch Spezialisten in der Projektbetreuung im Innen und Außendienst ist für uns selbstverständlich.
HELUWIND WK POWERLINE ALU: leicht und kostengünstig
Die HELUWIND WK POWERLINE ALU kombiniert als Leistungskabel für Energieübertragung höchste Flexibilität mit reduziertem Gewicht. Durch die Gewichtseinsparung des Aluminiumleiters lässt sich die Leitung hervorragend handhaben, ist robust im Dauereinsatz und günstiger als vergleichbare Kupferleitungen. Für eine sofortige Lieferung ist sie in unserem Online-Shop verfügbar.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Ja, unsere Windkraftkabel eignen sich für beide Anwendungen.
Selbstverständlich liefern wir alle Kabel für Windkraftanlagen nach Ihren Vorgaben vorkonfektioniert mit den passenden Steckverbindern. Das spart Installationszeit und erhöht die Zuverlässigkeit.
Unsere Windkraftkabel erreichen eine Betriebsdauer von mehr als 20 Jahren. Die torsionsbeständigen Kabel im Loop-Bereich sind für diese Betriebsdauer mit ca. 10.000 Zyklen ohne Qualitätsverlust einsetzbar.
Entdecken Sie auch unsere weiteren Lösungen
Kabel für Solaranlagen
Jetzt entdecken
Steuerleitungen
Jetzt entdecken