Was ist Industrial Ethernet?

Industrial Ethernet bringt die bewährte Ethernet Technologie in die raue Industriewelt. Die Netzwerke müssen zum Teil erhebliche Temperaturschwankungen verkraften, Vibrationen standhalten und jahrelang störungsfrei funktionieren. Das Besondere ist die Echtzeitfähigkeit, damit Steuerbefehle exakt dann ankommen, wenn sie gebraucht werden. Der große Vorteil gegenüber proprietären Feldbussystemen sind die bewährten Ethernet Standards, die günstige Komponenten mit der Flexibilität moderner Netzwerktechnik kombinieren. Kurz gesagt – Industrial Ethernet vernetzt Fabriken intelligent. Zu den bekanntesten Standards für Industrial Ethernet zählen PROFINET und EtherCAT.

HELUKAT Profinet Leitung
Industrial-Ethernet-Leitungen wie die der Serie HELUKAT können bspw. als PROFInet Leitung zur Datenübertragung in industriellen Anwendungen zum Einsatz kommen.

Wie sind Industrial Ethernet Kabel aufgebaut?

Industrial Ethernet Kabel basieren auf dem bewährten Twisted-Pair-Prinzip: Jeweils zwei Kupferdrähte werden spiralförmig umeinander gedreht, um elektromagnetische Störungen zu minimieren. Diese Verdrillung in Kombination mit einer zusätzlichen Schirmung aus Aluminiumfolie oder Kupfergeflecht schützt vor Interferenzen aus Motoren, Frequenzumrichtern sowie anderen elektrischen Geräten und Maschinen. Der Kabelaufbau unterscheidet sich deutlich von Office-Ethernet: Robuste Außenmäntel aus PUR oder speziellem PVC widerstehen Öl, Hitze und mechanischer Belastung.

Standardmäßig kommen zweipaarige Kabel zum Einsatz. Für höhere Übertragungsgeschwindigkeiten sind jedoch auch vierpaarige Leitungen erhältlich.

In rauer Umgebung dominieren bei den Steckverbindern robuste M12- und M8-Rundstecker, die Vibrationen verkraften und sich auch mit Handschuhen sicher verriegeln lassen. Daneben kommen Industrial-Ethernet-RJ45-Stecker zum Einsatz.

Entdecken Sie unsere Industrial Ethernet Leitungen

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Extreme Robustheit: Unsere Industrial Ethernet Kabel widerstehen Temperaturschwankungen, rauen Umgebungen und chemischen Einflüssen – für jahrelange Zuverlässigkeit.
  • Industrial Ethernet Kabel können dank Power over Ethernet (PoE) Daten und Strom gleichzeitig übertragen – je nach Leitungskonstruktion bis zu 90 Watt. Das spart Platz, Installationszeit und Kosten.
  • Bei Hybridleitungen werden elektrische Leistung und digitale Signale über getrennte Adern im selben Kabel geführt. Diese Einkabellösung (OCT: One Cable Technology) ist beispielsweise für EtherCAT und PROFINET verfügbar.
  • Maximale Flexibilität: Ob Schleppketten- oder Robotikanwendung – für jede Aufgabe bieten wir die passenden Industrial Ethernet Kabel, die Biegungen und Torsionen millionenfach mitmachen.

Die wichtigsten Industrial Ethernet Standards sind:

  • EtherCAT
  • EtherNet/IP
  • PROFINET
  • POWERLINK
  • SERCOS III
  • CC-Link IE
  • Modbus TCP

Leitungstypen: für jeden Einsatz das richtige Kabel

  1. Typ A (stationär): für feste Installationen in Schaltschränken
  2. Typ B (bewegt): für gelegentlich bewegte Leitungen
  3. Typ C (hochflexibel): für Dauerbewegung in Schleppketten
  4. Typ R (Torsion, Robotik): für den Einsatz in Robotern mit Torsionsbelastung

HELUKABEL ist Mitglied in der PROFIBUS Nutzerorganisation

HELUKABEL ist Mitglied der PROFIBUS & PROFINET Nutzerorganisation (PNO), einem führenden Industrienetzwerk für die Standardisierung und Weiterentwicklung industrieller Kommunikationstechnologien. Die Organisation fördert unter anderem die Technologien PROFIBUS und PROFINET. Als Teil dieses Expertennetzwerks gestalten wir aktiv die Zukunft der industriellen Kommunikation mit. Unsere Mitgliedschaft stärkt nicht nur den Austausch mit Herstellern und Anwendern, sondern unterstreicht auch unser Engagement, leistungsfähige und zukunftssichere Lösungen für die vernetzte Industrie bereitzustellen. Mehr erfahren unter: www.profibus.de

Single Pair Ethernet: Spezialkabel für Industrie 4.0

Mit Single Pair Ethernet (SPE) werden Gigabit-Datenübertragung und Energieversorgung über ein einziges Aderpaar erreicht. Das spart Platz und Kosten. In der Automobilbranche sind die Kabel bereits vielfach im Einsatz, für raue Industrieumgebungen gibt es spezielle Typen, die sich auch für Schleppketten oder Robotereinsätze eignen. SPE spielt eine zentrale Rolle im Industrial Internet of Things (IIoT) sowie in der Industrie 4.0.

Mehr zu Single Pair Ethernet


Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Standard Ethernet Kabel sind für Büroumgebungen konzipiert. Für Industrial Ethernet hingegen verfügen sie über robuste Außenmäntel aus speziellen Kunststoffen, die Öl, Chemikalien, extremen Temperaturen oder UV-Strahlung widerstehen. Bei höheren Kategorien sind die Twisted Pair Adern zusätzlich geschirmt, der Außenmantel ist mechanisch verstärkt. RJ45-Office-Stecker werden durch Industrial-Ethernet-RJ45-Stecker ersetzt.

Unsere Kabel funktionieren bei Temperaturen von -30 bis +80 °C. Spezielle Ausführungen schaffen auch mehr. Diese Temperaturbeständigkeit erreichen wir durch hitzeresistente Aderisolierungen und Mantelmaterialien.

Unsere Industrial Ethernet Kabel und Stecker unterstützen PoE. Die Leiter können je nach Leitungskonstruktion bis zu 90 Watt Leistung übertragen, während sie gleichzeitig Daten mit Gigabit-Geschwindigkeit transportieren. Das macht eine separate Stromversorgung überflüssig.

Weitere Produkte für den Bereich Industrie & Maschinen:

Steuer- & Anschlussleitungen

Steuer- & Anschlussleitungen

Jetzt entdecken
Motor-, Servo- und Geberleitungen

Motor-, Servo- und Geberleitungen

Jetzt entdecken
Datenleitungen

Datenleitungen

Jetzt entdecken
Lichtwellenleiter

Lichtwellenleiter

Jetzt entdecken
Leitungen nach internationalen Normen

Leitungen nach internationalen Normen

Jetzt entdecken
Leitungen für den permanent bewegten Einsatz

Leitungen für den permanent bewegten Einsatz

Jetzt entdecken
Einzeladern und Aderleitungen

Einzeladern und Aderleitungen

Jetzt entdecken
Busleitungen

Busleitungen

Jetzt entdecken

Kataloge & Flyer zum Download

  • Industrial Ethernet Leitungen
    PDF | 33564 kB
    Katalog
    Industrial Ethernet Leitungen
    Deutsch
    Englisch
  • Industrial Ethernet
    PDF | 3602 kB
    Flyer
    Industrial Ethernet
    Deutsch
    Englisch
  • ix INDUSTRIAL
    PDF | 731 kB
    Flyer
    ix INDUSTRIAL
    Deutsch
    Englisch
    Französisch

HELUKABEL News

Sie möchten spannende Insights rund um HELUKABEL? Dann melden Sie sich für den HELUKABEL Newsletter an.

anmelden
Bitte prüfen Sie Ihren Posteingang, wir haben Ihnen eine E-Mail zur Anmeldebestätigung gesendet. Nach dem Klick auf den Link in der E-Mail, ist Ihre Anmeldung abgeschlossen.
Ein Fehler ist aufgetreten, bitte erneut versuchen.
Sorry, we were unable to handle your request. Please contact us by Mail if this problem persists.