Logistische Dienste

Bei uns bekommen Sie das logistische Komplettpaket. Von der Sendungsverfolgung, um direkt nachzuvollziehen, wo sich ihre Bestellung befindet, über Lieferservice beim Entladen durch Hebebühnen, Stapler oder Kran bis hin zum Trommelmanagement, um gebrauchte Kabeltrommeln kostenlos abholen zu lassen und damit der Umwelt etwas Gutes zu tun - HELUKABEL begleitet die Sendung kompetent und zuverlässig vom Auftragseingang bis zur Rückgabe der alten Trommeln.

Lieferservice

Hebebühne

  • Packstück unter 1.000 kg und gesamte Sendung unter 2.500 kg >> kostenfrei
  • Packstück oder Trommel größer 1.000 kg oder gesamte Sendung mehr als 2.500 kg >> 240,00 Euro

Staplerentladung

  • Gestellung mit Stapler auf Kundenwunsch >> 300,00 Euro
  • Achtung: Die jeweiligen Packstücke dürfen nicht schwerer als 2.000 kg sein!

Kranentladung

  • Gestellung mit Kran auf Kundenwunsch:
    >> 650,00 Euro (An- & Abfahrt inkl. 1 Stunde Kranzeit)
    >> 150,00 Euro jede weitere angefangene Stunde
  • Achtung: Der Kran darf nur für den Zweck der Entladung genutzt werden, andernfalls hat der Kunde die weiteren Kosten selbst zu tragen!
Zusatzkosten
Spediteur Schenker
Hemmingen/Windsbach
Neuenhagen/Pleißa
Telefonisches Avis15,00 Euro
Fahrer Avis10,00 Euro


  • Telefonisches Avis: Die Ware wird am Lager des Spediteurs festgehalten und mit dem Kunden wird ein Liefertermin vereinbart, wodurch es zu einer Laufzeitverlängerung von mindestens einem Tag kommt.
  • Fahrer Avis : Der Fahrer selbst informiert den Kunden über die zu erwartende Ankunftszeit.

Hinweis: Die Avisierung wird nur in Rechnung gestellt, wenn bei der Bestellung ein verbindlicher Auftrag dazu abgegeben wird. Durch die alleinige Angabe von Ansprechpartner und Telefonnummer besteht noch kein Anspruch auf Avisierung; in diesem Fall bieten die Angaben unserer Versandabteilung sowie dem ausliefernden Dienstleister lediglich die Möglichkeit, den Empfänger bei Bedarf zu kontaktieren.

Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Versand

Versand am Bestelltag und Anlieferung innerhalb von 24 Stunden

  • Regel- und Lagerlängen: Bei Auftragsannahme bis 16 Uhr
  • Schnittlängen: Bei Auftragsannahme bis 13.30 Uhr

Auslieferung am Folgetag und Anlieferung innerhalb von 24 Stunden

  • Schnittlängen: bei Auftragsannahme nach 13.30 Uhr

Nationale Terminzustellung für Paket und Speditionsdienstleistung ab Hemmingen, Neuenhagen und Pleißa

  • Zu den normalen Frachtkosten "frei Haus" oder "unfrei" kommen noch die untenstehenden Kosten für die jeweiligen Terminzustellungsarten hinzu.
 Zustellung am nächsten Tag bis 08.00 UhrZustellung am nächsten Tag bis 10.00 UhrZustellung am nächsten Tag bis 12.00 UhrZustellung am nächsten Tag
Zustellung am Samstag
Gewicht
kg
Express 8
Express 10
Express 12
Express
bis 12 Uhr
bis 40120,00100,0070,0050,00100,00
bis 100130,00100,0070,0050,00auf Anfrage
bis 500150,00120,0090,0050,00auf Anfrage
bis 1.000180,00130,0090,0050,00auf Anfrage
bis 1.500210,00150,00110,0050,00auf Anfrage
bis 2.500300,00200,00130,0050,00auf Anfrage

Die oben genannten Kosten gelten pro Sendung. Sonderregelungen sind je nach Möglichkeiten und Absprache möglich.