IX Industrial und Stecksysteme

Kabel mit ix industrial stecker

ix CODIERUNG (nach IEC 61076-3-124)

Industrial Ethernet ix CODIERUNG (nach IEC 61076-3-124)

GEHÄUSEBUCHSEN

Platinenseitig – in allen Codierungen und Abgangsrichtungen

Eine ix-Buchse benötigt nur ca. 25% des Platzbedarfes
einer klassischen RJ45-Buchse auf der Platine. Werden ix-
Buchsen nebeneinander hochkant auf der Platine genutzt,
können 9 Buchsen platziert werden, wo nur 5 RJ45 Platz
finden.

Platzersparnis: kleinere Platinen & Gehäuse möglich

Ethernet Gehäusebuchsen

STANDARDSTECKER ANSCHLUSSVERSION

Ethernet Anschlussversion
ix Stecker für Kabelkonfektionen in allen Codierungen gerade und 90° gewinkelt
Zurück