Heiß. Heißer!

Verschiedene TOPSERV und TOPGEBER-Leitungen auf schwarzem Hintergrund

Die neuen Geber- und Servoleitungen von HELUKABEL sind bis 90°C temperaturbeständig. (© HELUKABEL)

Als erster europäischer Hersteller hat HELUKABEL sein TOPSERV- und TOPGEBER- Programm von 80°C auf 90°C UL-Styles umgestellt. Grund dafür sind unter anderem die hohen Temperaturen in motornahen Umgebungen, etwa in Motorklemmkästen. Der Marktstandard sind heute 80°C UL-Styles, aber optimierte Werkstoffe und Fertigungsverfahren ermöglichen eine höhere Temperaturbeständigkeit, und aus technischer Sicht macht das auch Sinn, weil sie die Lebensdauer von Adern verlängert. HELUKABEL verwendet für die Aderisolierung Polypropylen (PP)-Materialien. Die technischen Verbesserungen dieses Werkstoffs sind verantwortlich für die höhere Temperaturbeständigkeit. Theoretisch ist PP bis 110°C temperaturstabil. HELUKABEL hat das Material intensiv in Klimaöfen getestet und kann daher eine Temperaturstabilität bis 90°C über eine Betriebsdauer von 30.000 Stunden bestätigen. Für den Mantel der Servo- und Geberleitungen kommt weiterhin Polyurethan (PUR) zum Einsatz. Bei dynamischen Schleppkettenanwendungen, wo dauerhafte Flexibilität und eine hohe Abriebfestigkeit im Fokus stehen, bietet dieses Material viele Vorteile. Das TOPSERV- und TOPGEBER-Sortiment ist seit November 2017 in 90°C UL-Style verfügbar und wird seitdem fließend am Markt eingeführt.

Zurück