Sicher durch die Fertigung
Wenn Kabeltrommeln von A nach B bewegt werden, spielt der sichere Transport eine wichtige Rolle. Deshalb legte KABELMAT bei der neuesten Version der Kabelbestückungshilfe TROMSTOP besonders großen Wert auf diesen Aspekt. Das Ergebnis: eine CE-zertifizierte Plattform, die sich für fast alle elektrischen Hubgeräte eignet und Trommeln mit einem Durchmesser zwischen 400 und 1.000 Millimetern aufnehmen kann. Für ein Plus an Sicherheit sorgt ein Mechanismus, der die Zinken des Hubgeräts in der TROMSTOP-Plattform einrasten lässt. Das verhindert ein Abrutschen der Trommeln während des Transports. Ergänzend zum TROMSTOP bietet KABELMAT seinen Kunden zudem die Kabelbestückungshilfe TROMPLAT an. Diese ist für den Einsatz an Gabelstaplern ausgelegt. Da deren Zinken verstellbar sind, wird die TROMPLAT jeweils individuell auf die exakten Bedürfnise des Kunden maßgeschneidert.