Wandelbares HELUTOOL Crimpset 5 in 1
So wandelbar wie ein Chamäleon
Hochwertige Crimpzange mit 5 Einsätzen für isolierte und unisolierte Verbindungen.


Das Helutool Crimpset 5 in 1 von HELUKABEL ist so wandelbar und vielseitig einsetzbar wie kein Zweites. Dank des Schnellverschlusses lassen sich die fünf verschiedenen Crimpeinsätze je nach Bedarf mühelos und ohne jegliche Hilfsmittel austauschen. Die Crimpkontur der Crimpeinsätze für Aderendhülsen ist ideal für verdichtete und feindrähtige Leiter geeignet. Darüber hinaus ist die Crimpzange das perfekte Tool sowohl für isolierte und nicht isolierte Quetschkabelschuhe als auch für unisolierte Flachsteckhülsen. Mit dem geringen Gewicht von 590 Gramm sowie dem Zweikomponentengriff ist eine perfekte Handhabung gegeben.
Die Vorteile des wandelbaren HELUTOOL Crimpset 5 in 1
- Immer das passende Werkzeug zur Hand
- Schneller und einfacher Wechsel der Crimpeinsätze mittels Schnellverschluss, ohne Hilfsmittel!
- Zwangssperre mit Entriegelungsmöglichkeit
- 2-Komponenten-Handgriff
- Aufbewahrung aller Komponenten in einem hochwertigen Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage
- Die Aderendhülsen-Crimpkontur ist auch für feindrähtige und verdichtete Leiter ausgelegt
- Kraftsparende Handhabung durch optimierte Presskontur
- Länge: 250 mm; Gewicht: 590 g
Die Anwendung
Die Anwendung
- Crimpeinsatz für isolierte Quetschkabelschuhe 0,5 - 6 mm²
- Crimpeinsatz für unisolierte Quetschkabelschuhe 0,5 - 10 mm²
- Crimpeinsatz für unisolierte Flachsteckhülsen 0,5 - 2,5 mm²; Steckbreite 4,8 mm & 6,3 mm
- Crimpeinsatz für Aderendhülsen 0,25 - 16 mm² (auch für feindrähtige und verdichtete Leiter)
- Crimpeinsatz für Aderendhülsen 25 - 50 mm² (auch für feindrähtige und verdichtete Leiter)
Download
Sie haben Fragen zum Crimpset oder möchten eins bestellen?
Wir beantworten gerne Ihre Fragen und helfen Ihnen weiter.
Kontaktieren Sie uns unter 07150 / 9209-0 oder per Mail an zubehoer@helukabel.de