NSGAFÖU 3 kV - jetzt auch in orange
Der Klassiker im Schaltschrankbau für die kurzschlussfeste Verdrahtung
Technische Daten der NSGAFÖU 1,8/3 kV
Gummi-Aderleitung nach DIN VDE 0250-602
| Temperaturbereich | bewegt -25°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C |
| Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | +90°C |
| Nennspannung | AC U0/U 1800/3000 V |
Vorteile
- Zeitersparnis
- Reduzierung der Lagerartikel
- geringerer Außendurchmesser erleichtert die Einführung in den Verdrahtungskamm
- kein Faltenwurf
- keine Gefahr, die Aderendhülse mit dem Heißluftfön zu stark zu erwärmen
- bessere Optik
Die NSGAFÖU ist in den Farben Schwarz und Orange verfügbar. Weitere Farben bieten wir gerne auf Anfrage an.
Aufbau
- Leiter: Cu-Litze, verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl.5 / IEC 60228 cl.5
- Aderisolation: EPR, Mischungstyp 3GI3 nach DIN VDE 0207-20
- Außenmantel: Polychloropren, Mischungstyp 5GM3 nach DIN VDE 0207-21
- Mantelfarbe: orange (auch in schwarz erhältlich)
Verwendung
Für den Einsatz in Schienenfahrzeugen und Omnibussen sowie in trockenen Räumen; in Schaltanlagen und Verteilern gilt die Leitung bis 1000 V als kurz- und erdschlusssicher.
Normativ zulässige Verlegearten sind: in Rohren; in geschlossenen Installationskanälen; zum Anschluss bewegter Teile; Geräteverdrahtung; gebündelt.
! Nicht zur Verwendung auf Kabelleitern und Kabelrinnen.
Entdecken Sie die NSGAFÖU in unserem Online-Shop
HELUKABEL NSGAFÖU 3 kV - orange
| Art.-Nr. | Aderzahl x Nenn-QS mm2 | Außen-Ø mm2 | Cu-Zahl kg/km | Gewicht kg/km |
| 17001252 | 1 x 1,5 | 7,0 | 14,4 | 62,0 |
| 710665 | 1 x 2,5 | 7,5 | 24,0 | 76,0 |
| 710666 | 1 x 4 | 9,0 | 38,0 | 95,0 |
| 710223 | 1 x 6 | 9,5 | 58,0 | 140,0 |
| 17000914 | 1x10 | 11,0 | 96 | 190,0 |
| 17000915 | 1x16 | 13,0 | 154 | 270,0 |
| 17000916 | 1x25 | 15,0 | 240 | 410,0 |
| 17000917 | 1x35 | 16,5 | 336 | 490,0 |
| 17000918 | 1x50 | 18,0 | 480 | 650,0 |
| 17000919 | 1x70 | 20,5 | 672 | 900,0 |
| 17000920 | 1x95 | 24,0 | 912 | 1200,0 |
| 17000921 | 1x120 | 26,0 | 1152 | 1450,0 |
| 17000922 | 1x150 | 28,0 | 1440 | 1800,0 |
| 17000923 | 1x185 | 31,0 | 1776 | 2200,0 |
| 17000924 | 1x240 | 34,5 | 2304 | 2650,0 |
| 17001253 | 1x300 | 38,0 | 2880 | 3250,0 |
Technische Änderungen vorbehalten.