Neu im Sortiment
Mit der HELUPOWER® THERMFLEX® 145 -Serie hat HELUKABEL neue Spezialleitungen im Programm: Sie eignen sich bestens für Anwendungen, die eine erhöhte Strombelastbarkeit und einen reduzierten Außendurchmesser erfordern. Die HELUPOWER® THERMFLEX® 145 ist in drei Varianten verfügbar: als geschirmte oder ungeschirmte Aderleitung sowie als Einzelader. Sie dient insbesondere zum Anschluss von Generatoren in Windkraftanlagen, für die halogenfreie Verdrahtung von Schalt- und Steuerschränken sowie zur internen Verkabelung von Ladestationen und Pantographen im Bereich der E-Mobilität.
Vorteile der HELUPOWER THERMFLEX® 145-Serie:
- geringer Außendurchmesser
- max. Strombelastung
- hohe mechanische Belastbarkeit
- hervorragender Wärmeleitwert der Isolationsmaterialien
- verzinnte Litze
- Abmessungen: 6 – 400 mm²
Detaillierte Informationen zur neuen HELUPOWER THERMFLEX® 145-Serie finden Sie hier:
Datenblatt HELUPOWER® THERMFLEX® 145-Single
Datenblatt HELUPOWER® THERMFLEX® 145
Datenblatt HELUPOWER® THERMFLEX® 145-C