Vier neue Produktgruppen im Sortiment
Instrumentationskabel und Ausgleichsleitungen für Anwendungen im Bereich Öl & Gas, Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie
HELUKABEL erschließt neue Märkte: Mit den Instrumentationskabeln und Ausgleichsleitungen für Anwendungen im Bereich Öl & Gas sowie der Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie sind vier neue Produktgruppen ab Lager verfügbar.
Die Instrumentationskabel kommen überall dort zum Einsatz, wo es um die Steuerung und Überwachung von Prozessen geht: Sie übermitteln Messdaten beispielsweise zu Temperatur, Druck oder Durchflussgeschwindigkeit und dienen zur Steuerung von Ventilen, Temperaturreglern und Kontrolllampen. Besonders in Onshore-Anlagen wie Raffinerien oder Chemiewerken können die Distanzen zwischen Kontrollraum und anzusteuernder Komponente (wie Ventil, Kontrolllampe oder Sensor) sehr lang sein. Um eine fehlerfreie Übertragung der Signale über diese großen Distanzen zu gewährleisten, sind unsere Instrumentationskabel ideal.
Erfahren Sie mehr über die neuen Instrumentationskabel:
Datenblätter stehen hier zum Download bereit: www.helukabel.de/neu-instrumentation-datenblaetter
| HELUDATA® EN-50288-7 | HELUDATA® EN-50288-7 FIRE RES |
|
|
| HELUDATA® PLTC UL13 | HELUTHERM® PLTC UL 13 / ANSI MC 96.1 |
|
|
Darüber hinaus bieten wir noch weitere Produkte für die Prozessautomation an:
Profibus PA
- Datenblatt Profibus PA
- Datenblatt Profibus PA armiert
- Datenblatt Profibus PA LD
Foundation Fieldbus
- Datenblatt FOUNDATION™ Fieldbus flexibel Basic
- Datenblatt FOUNDATION™ Fieldbus flexibel Typ A
- Datenblatt FOUNDATION™ Fieldbus flexibel Typ A armiert
- Datenblatt FOUNDATION™ Fieldbus flexibel Typ A + gnge
SPE Single Pair Ethernet 1x2xAWG18 10BASE-T1L
Kabelverschraubungen
Als Systemanbieter liefern wir auch das passende Zubehör, wie:
HELUTOP®HT-MS-EX-d
- für nicht armierte Kabel und Leitungen
- Datenblatt HELUTOP®HT-MS-EX-d
HELUTOP®HT-MS-EX-d 1 EMV
- für nicht armierte, geschirmte Kabel und Leitungen
- Datenblatt HELUTOP®HT-MS-EX-d 1 EMV
HELUTOP®HT-MS-EX-d/e4
- für armierte Kabel und Leitungen
- Datenblatt HELUTOP®HT-MS-EX-d/e4
Mehr über die HELUKABEL-Produkte?
Sie haben Fragen oder möchten es ganz genau wissen?
Wenden Sie sich gern an
Benjamin Habel, Produktmanager, oder
Steffen Fuchs, Global Segment Manager Oil & Gas, – sie stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.