Aderleitung für elektrische Zäune

HELUPOWER FARM

Mit der HELUPOWER® FARM hat HELUKABEL eine Produktneuheit im Programm, die speziell für den Betrieb von Elektrozäunen in der Nutztierhaltung entwickelt wurde.

Vorteile der HELUPOWER® FARM

  • Hohe Sicherheit und gute Durchschlagsfestigkeit
  • Oxidationsschutz durch verzinnte Litze
  • Gelber Mantel erleichtert Wahrnehmung und sorgt für zusätzliche Sicherheit
  • Verfügbar als Meterware und in Gebinden von 25, 50 oder 100 m

Zu den Anwendungen:

Einsatzmöglichkeiten der HELUPOWER FARM

Bild 01:

Verbindung der Stromversorgung mit dem Zaundraht und Erdungsstecker zur Vermeidung von Energieverlusten.

Bild 02:

Oberirdische Verlegung, falls Zäune durch Tore oder andere Hindernisse getrennt sind.

Bild 03:

Unterirdische Verlegung (jedoch nicht für die direkte Erdverlegung)

Detaillierte Informationen zur neuen HELUPOWER® FARM finden Sie hier: Flyer HELUPOWER® FARM

Sie haben Fragen oder möchten es ganz genau wissen?

Wenden Sie sich gern an Oliver Adler ( oliver.adler@helukabel.de), Key Account Manager Agricultural Industry – er steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Zurück