Windkraft in die richtigen Bahnen geleitet
Vom 27. bis 30. September 2022 findet mit der WindEnergy Hamburg das weltweit größte und wichtigste Branchentreffen der Windindustrie statt. HELUKABEL ist als Aussteller mit dabei und präsentiert in Halle B6 auf Stand 224 seine Kompetenz als Partner für Hersteller und Zulieferer von Windkraftanlagen.
![HELUKABEL auf der WindEnergy](https://www.helukabel.de/HELUKABEL/Bilder/Messen/Helukabel_WindEnergy_2022_1132x400_DE_newsroom_big.jpg)
Das Portfolio von HELUKABEL für die Windindustrie umfasst alle Arten von Kabeln und Leitungen, die in Windkraftanlagen zum Einsatz kommen. Dazu zählen zum Beispiel leichte und flexible Aluminiumkabel, die sich ohne kostenintensive Schnittstellen in einer Länge in den Turm einziehen lassen, sowie vorkonfektionierte Aluminiumleiter der Klasse 2, die in den einzelnen Turmsegmenten vorinstalliert werden können. Auch torsionsfähige Leitungen von 0,5 bis 400 mm² Querschnitt mit verschiedensten Isolationswerkstoffen und Spannungsebenen sind Teil des Sortiments. Diese werden im hauseigenen Prüfturm praxisnah auf Serienreife getestet. Hitzebeständige Leitungen für Generatoranschlüsse und Schleifringüberträger-Anwendungen, Ethernet-Leitungen und Bus-Technologie für die Datenkommunikation sowie vorkonfektionierte Lichtwellenleiter in verschiedensten Ausführungen und als Plug-and-Play-Lösung für die schnelle Installation vor Ort komplettieren das Angebot von HELUKABEL für die Windenergiebranche.
Mit diesem Vollsortiment bietet HELUKABEL optimale Lösungen für Onshore- und Offshore-Windenergieanlagen sowie für die Infrastrukturverkabelung kompletter Windparks. Das Unternehmen begleitet Kunden in der Windkraftindustrie schon seit Jahrzehnten und kennt als Entwicklungspartner führender Hersteller die unterschiedlichen Einsatzszenarien und Anforderungen. Aufgrund der verwendeten Materialien sind die Kabel und Leitungen unter anderem gegen Seewasser, Öl, Ozon oder UV-Strahlung beständig. Neben Standardprodukten entwickelt und fertigt HELUKABEL auch kundenspezifische Sonderlösungen, die in den eigenen Labors auf Herz und Nieren getestet werden. Viele Produkte sind nach UL, VDE oder anderen Standards zertifiziert, so dass sich für jeden Zielmarkt der passende Artikel im Sortiment findet. Damit ist HELUKABEL für die Windindustrie ein kompetenter Lieferant für Kabel, Leitungen und Anschlusstechnik aus einer Hand.
Sie finden HELUKABEL auf der WindEnergy Hamburg 2022 in Halle B6 auf Stand 224. Besuchen Sie uns!