Aufmaster: Einfach, genau, richtig.
Das Kabellängenmessgerät für automatische Aufmaß-Dokumentation und Inventur. Jetzt bestellen!
Elektrobetriebe kennen diese Herausforderung: Kabelaufmaß auf der Baustelle zu dokumentieren ist eine mühsame und fehleranfällige Arbeit. Maße werden von Hand auf Zetteln notiert, die irgendwann im Büro landen und dort zeitaufwändig entziffert und abgetippt werden müssen. Auch die Inventur von auf Trommeln oder Ringen eingelagerten Kabellängen ist immer wieder aufs Neue mit hohem Aufwand verbunden.
HELUKABEL hat mit Aufmaster nun eine Lösung im Portfolio, mit der Anwender die Aufmaßerstellung oder die Restlängenbestimmung ganz einfach digitalisieren und so jede Menge Zeit und Kosten einsparen können: Aufmaster ist ein System aus Software und digitalem Messgerät, das Kabelabschnitte auf der Baustelle automatisch und arbeitsbegleitend erfasst und dokumentiert. Dazu wird das Gerät mit zwei Klemmen an das innere Ende des aufgetrommelten Kabels angeschlossen. Schneidet der Monteur ein Stück Kabel ab, wird die ermittelte Länge des Abschnitts automatisch an die Aufmaster App übermittelt, die er auf einem Tablet oder Smartphone bei sich hat. Auch die Restlänge von Kabeltrommeln und Ringen im Lager lässt sich mit Aufmaster schnell und mühelos erfassen.
Die App überträgt die Daten per Internet in Echtzeit an den Unternehmens-Account bei Aufmaster Plus. Die cloudbasierte Software steuert und verwaltet verschiedene Aufmaß-Projekte, Inventuren und mehrere Messgeräte, die an unterschiedlichen Kabeltrommeln angebracht sind. Auch lässt sich das Erstellen des Aufmaßes damit live verfolgen und dokumentieren.
Das Ergebnis:
- Ein deutlich geringerer Aufwand für die Aufmaßerfassung und -dokumentation sowie für die Inventur – und damit mehr Wirtschaftlichkeit und Zeit für neue Projekte.
Mehr über Aufmaster erfahren Sie auf der Aufmaster-Website oder in unserem Shop .