Robuste Energiekette für Industrieanwendungen
Mit der neuen HELUCHAIN PLASTIC LINK 4-45 erweitert HELUKABEL sein Portfolio im Bereich der Energieführungssysteme um eine stabile und leistungsfähige Energieführungskette, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert wurde. Die Kette überzeugt unter anderem durch einfache Montage sowie hohe Laufruhe und lässt sich flexibel für zahlreiche Anwendungen einsetzen.
Die HELUCHAIN PLASTIC LINK 4-45 besitzt eine Innenhöhe von 45 Millimetern und eine Innenbreite bis zu 400 Millimeter. Damit deckt sie ein breites Anwendungsspektrum ab – vom klassischen Maschinenbau über Intralogistik und Materialhandling bis hin zu Einsatzbereichen in der Verpackungs- oder Fahrzeugtechnik sowie im Indoor-Kranbetrieb.
Ein zentrales Merkmal der Energieführungskette ist das stabile, vierfache Anschlagsystem. Dieses sorgt für eine hohe freitragende Länge und unterstützt eine langlebige, zuverlässige Energieführung – selbst bei dynamischen Bewegungen und hohen Traglasten. Die Kombination aus Schnappbolzen und Hintergriff ermöglicht eine robuste Verbindung der Kettenglieder, wodurch die Stabilität bei seitlicher Belastung deutlich erhöht wird. Eine einfache Handhabung bleibt gewährleistet.
Die polygonoptimierten Biegeradien tragen zu einer Verbesserung der Laufruhe bei und reduzieren Betriebsgeräusche signifikant – ein nicht zu unterschätzender Vorteil, insbesondere in lärmsensiblen Umgebungen. Ein weiterer Pluspunkt ist der Aufbau aus Innen- und Außenlaschen, der für einen sicheren Geradeauslauf sorgt und mit dem sich die Vorspannung der Kette anpassen lässt.
Besonderes Augenmerk hat HELUKABEL auf die Montagefreundlichkeit der Kette gelegt. Die Rahmenstege lassen sich mühelos öffnen und wieder schließen, was Wartungs- und Installationszeiten deutlich reduziert. Auch das modulare Trennstegsystem zeigt sich flexibel und praxisnah: Die umgreifenden Trennstege sorgen für sicheren Halt und stellen ein beidseitiges Öffnen der Kette als Zugang zu den Leitungen sicher. Mit bis zu fünffach höhen- und breitenvariablen Fachböden können Anwender die Innenaufteilung individuell an ihre Leitungs- und Schlauchführung anpassen.
Für Anwendungen mit gleitender Bewegung stehen optimierte Gleitflächen zur Verfügung. Darüber hinaus bieten wahlweise integrierbare Zugentlastungselemente – etwa in Form von Bügelschellen oder Hornstegen – zusätzliche Sicherheit im Betrieb.
Mit der HELUCHAIN® PLASTIC LINK 4-45 bietet HELUKABEL eine Energiekette, die durch technische Reife, modulare Flexibilität und robuste Bauweise überzeugt. Sie erfüllt höchste Anforderungen an Langlebigkeit, Montagefreundlichkeit und Betriebssicherheit – und ist damit ein starker Allrounder für verschiedenste industrielle Einsatzgebiete. Weitere Baugrößen und Varianten werden die Baureihe in naher Zukunft kontinuierlich vergrößern.
Sie möchten mehr über unser Portfolio an Energieketten erfahren? Hier geht’s in die Produktwelt!