HELUKABEL auf der HUSUM WIND 2023

Auf der HUSUM WIND, der wichtigsten Themenmesse der erneuerbaren Energien für den deutschsprachigen Markt (12.-15.09.2023), präsentiert die HELUKABEL Gruppe ihr breit gefächertes Portfolio für die elektrische Ausstattung von Windkraftanlagen. Auf Stand Nr. 1B04 zeigt der Verbindungstechnik-Systemanbieter Kabel und Leitungen, Konfektionen und Zubehör, die Betreiber bei einer dauerhaft zuverlässigen Gewinnung von Windenergie unterstützen.

HELUKABEL at HUSUM WIND 2023

HELUKABEL zeigt auf der HUSUM WIND Kabel und Leitungen, Konfektionen und Zubehör für die elektrische Ausstattung von Windkraftanlagen.

Von der Gondel über den Turm bis zur Netzanbindung: Das Portfolio von HELUKABEL für die Windindustrie umfasst unterschiedlichste Kabel und Leitungen, die in sämtlichen Komponenten von Windkraftanlagen zum Einsatz kommen. Dazu zählen zum Beispiel leichte und flexible Aluminiumkabel, die sich ohne kostenintensive Schnittstellen in einer Länge in den Turm einziehen lassen, sowie vorkonfektionierte Aluminiumleiter der Klasse 2, die in den einzelnen Turmsegmenten vorinstalliert werden können.

Auch torsionsfähige Leitungen von 0,5 bis 400 mm² Querschnitt mit verschiedensten Isolationswerkstoffen und Spannungsebenen sind Teil des Sortiments. Diese werden im hauseigenen Prüfturm praxisnah auf Serienreife getestet. Hitzebeständige Leitungen für Generatoranschlüsse und Schleifringüberträger-Anwendungen, Ethernet-Leitungen und Bus-Technologie für die Datenkommunikation sowie vorkonfektionierte Lichtwellenleiter in verschiedensten Ausführungen und als Plug-and-Play-Lösung für die schnelle Installation vor Ort komplettieren das Angebot.

Mit diesem Vollsortiment bietet HELUKABEL optimale Lösungen für Onshore- und Offshore-Windenergieanlagen sowie für die Infrastrukturverkabelung kompletter Windparks. Für spezielle Anforderungen sind auch Kabel und Leitungen erhältlich, die beständig gegen Seewasser, Öl, Ozon oder UV-Strahlung beständig sind. Viele Produkte sind nach UL, VDE oder anderen Standards zertifiziert, so dass sich für jeden Zielmarkt der passende Artikel im Sortiment findet. Damit ist HELUKABEL für die Windindustrie ein kompetenter Lieferant für Kabel, Leitungen und Anschlusstechnik aus einer Hand.

Sie finden HELUKABEL auf der HUSUM WIND auf Stand Nr. 1B04.

Wir freuen uns über Ihren Besuch!

Zurück