Neuer Flyer „HELUKABEL Kabelschellen“
Sichere Kabelinstallation mit HELUKABEL Kabelschellen – kurzschlussfest, widerstandsfähig und normgerecht.
Bei Mittelspannungskabeln, wie sie etwa in Windkraftanlagen, der Fertigungsindustrie oder in Gewerbebauten verwendet werden, ist eine kurzschlussfeste Installation äußerst wichtig. Denn im Kurzschlussfall können extreme elektromagnetische Kräfte auftreten, die unzureichend befestigte Kabel ruckartig bewegen oder sogar aus der Verankerung reißen. Dies kann zu schweren Schäden an der Anlage führen und auch Menschenleben gefährden.
Um dies zu verhindern, hat HELUKABEL ein umfangreiches Sortiment von Kabelschellen im Portfolio. Diese sind speziell für die Installation von ein- oder mehradrigen Leistungskabeln, Mittel- und Hochspannungskabeln entwickelt und bieten je nach Ausführung eine Kurzschlussfestigkeit bis zu 30.000 N. Sie sind beständig gegen Kurzschlussströme bis 200 kA sowie gegen Öle und Fette, aggressive Chemikalien, Ozon, Salz, Säuren, nukleare Strahlung und Frost. Damit sorgen sie für eine dauerhaft sichere Fixierung von Kabeln und Leitungen – gemäß den internationalen Sicherheitsnormen IEC 61914 + UL.