Energieketten-Einsatz im Stahlwerk
HELUKABEL liefert maßgeschneiderte Lösung für mobile Bohrgeräte von Maschinentechnik Roth
In einem Oxygenstahlwerk, wo aus flüssigem Roheisen durch das Einblasen von Sauerstoff hochwertiger Stahl entsteht, herrschen extreme Bedingungen: Hitze, Funkenflug, Schmutz und Vibrationen setzen Mensch und Maschine gleichermaßen zu. Im Zentrum steht der Stahlkonverter – ein riesiger Behälter, in dem der Umwandlungsprozess stattfindet. Durch das sogenannte Abstichloch am Boden wird der flüssige Stahl abgelassen, bevor es mit feuerfesten Setzsteinen wieder verschlossen wird.
Um sicherzustellen, dass dieses kritische Verfahren reibungslos funktioniert, setzt die Maschinentechnik Roth GmbH & Co. KG, ein erfahrener Anbieter von Anlagen für die Stahl- und Walzwerksindustrie, auf robuste Technik. Für ihr mobiles Bohrgerät, die sogenannte Kernloch-Bohr-, Setz- und Einschlämmanlage (KBSE), suchte das Unternehmen eine Energieführungslösung, die selbst unter Extrembedingungen zuverlässig arbeitet. Fündig wurde Roth bei HELUKABEL.
Mission im Stahlwerk: sicher bohren und setzen
Das mobile Bohrgerät KBSE übernimmt eine Schlüsselrolle in der Stahlproduktion: Es bohrt das Abstichloch am Stahlkonverter auf und setzt anschließend neue Setzsteine ein. Dabei müssen Hydraulik- und Wasserschläuche sowie elektrische Leitungen sicher und geschützt zum Einsatzort geführt werden – eine Aufgabe für Energieführungsketten, die höchsten Anforderungen gewachsen sind.
Maßgeschneiderte Lösung von HELUKABEL
HELUKABEL lieferte zwei Energieführungsketten vom Typ HELUCHAIN STEEL LINK 4-SL, jeweils mit Führungsrinnen ausgestattet und maßgeschneidert für den Einsatz bei Maschinentechnik Roth. Eine Kette übernimmt den Bohrvorgang, die andere den Setzvorgang. Dank ihrer geschlossenen Stahlbauweise bieten sie optimalen Schutz vor Funkenflug und Schmutz, während die robusten Aluminium-Abdecksegmente der „SilberStar“-Serie zusätzlichen Hitzeschutz gewährleisten. Gerade in dieser Umgebung ist es wichtig, dass sich die Verantwortlichen bei Maschinentechnik Roth zu 100 Prozent auf die Qualität der Energieketten verlassen können.
Technische Fakten auf einen Blick
• Verfahrweg: 2.500 mm
• Kettenlängen: 3.750 mm und 3.300 mm
• Temperaturbeständigkeit: Stahl verzinkt -40 °C bis +250 °C, Edelstahl -80 °C bis +600 °C
Robustheit, die überzeugt
Maschinentechnik Roth setzt bereits seit Jahren auf die Produkte von HELUKABEL – und das aus gutem Grund: Die speziell angepassten Energieführungsketten verlängern die Lebensdauer der Anlagen erheblich. Den extremen Bedingungen in den Oxygenstahlwerken halten sie zuverlässig stand. Die Ketten schützen die empfindlichen Schläuche und Leitungen vor Beschädigungen und tragen so entscheidend zur Sicherheit und Effizienz des Bohr- und Setzprozesses bei.
Kundennutzen auf einen Blick
- Erhöhte Lebensdauer der Anlage durch robuste Energieführungsketten
- Schutz vor Funken, Schmutz und Hitze für Schläuche und Leitungen
- Effiziente und sichere Durchführung von Bohr- und Setzvorgängen
- Maßgeschneiderte Lösung, optimal an die Kundenanforderungen angepasst
Gemeinsam stark für die Stahlindustrie
Die Zusammenarbeit zwischen HELUKABEL und Maschinentechnik Roth ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie maßgeschneiderte Lösungen die Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit von Industrieanlagen verbessern können. Wir freuen uns, unsere Expertise in so anspruchsvollen Projekten einzubringen und gemeinsam mit unseren Kunden Spitzenleistungen zu erzielen!
Sie möchten mehr über unser Portfolio an Energieketten erfahren?