Verbindungslösungen für die Photovoltaik

HELUKABEL ist Aussteller auf der Intersolar Europe. Besuchen Sie uns in Halle A4 auf Stand 308!

Helukabel auf der Intersolar

HELUKABEL zeigt auf der Intersolar Europe 2024 unter anderem die Solarleitungen der Serie HELUPOWER SOLARFLEX. (Quelle: HELUKABEL)

Unter dem Motto „Connecting Solar Business” öffnet vom 19. – 21. Juni 2024 mit der Intersolar Europe in München die weltweit führende Fachmesse für die Solarwirtschaft ihre Tore. HELUKABEL ist als Aussteller mit dabei und präsentiert in Halle A4 auf Stand 308 zahlreiche Lösungen für die elektrische Verbindungstechnik, mit denen Installateure und Anlagenbetreiber die Energie der Sonne und anderer erneuerbarer Quellen zuverlässig und wirtschaftlich ans Ziel bringen können.

Mit der Serie HELUPOWER SOLARFLEX etwa hat HELUKABEL mehrere Leitungen im Portfolio, die speziell für die Verkabelung von Solarmodulen untereinander sowie mit dem Wechselrichter konzipiert sind. Neu im Programm ist die HELUPOWER SOLARFLEX-X H1Z2Z2-K UL. Mit dieser bietet HELUKABEL als erster Hersteller eine Solarleitung, die nach UL 4703 aufgebaut ist – ein wichtiges Kriterium für Märkte wie die USA. Da die Leitung auch nach DIN EN 50618 und IEC 62930 zugelassen ist, ist sie für den weltweiten Einsatz geeignet.

Eine weitere Neuheit ist die HELUPOWER SOLARFLEX-X PREMIUM. Diese ist nach TÜV 2 PfG 2750 zertifiziert und damit für die Verwendung in schwimmenden Photovoltaik-Anlagen, sogenannten Floating Farms, geeignet. Die besonders langlebige Leitung ist ebenfalls nach DIN EN 50618 und IEC 62930 zugelassen und kann somit international verwendet werden. Darüber hinaus sind die HELUPOWER-Leitungen in der bewährten Standardausführung sowie mit einem speziellen Nagetierschutz aus einem rostfreien Edelstahlgeflecht erhältlich. Alle Varianten sind halogenfrei, flammwidrig sowie beständig gegen UV-Strahlung, Ozon, Witterungseinflüsse und Wasser.

Das Portfolio von HELUKABEL für die Photovoltaik umfasst zudem Erd- und Mittelspannungskabel für Anschluss und Netzeinspeisung sowie Glasfaser- und Datenleitungen für Netzwerke und Kommunikation. Anwender erhalten zudem integrierte Kabelmanagementsysteme, bestehend aus Verbindern, Steckern, Schläuchen, Verschraubungen, Gehäusen und Werkzeugen, sowie komplett vorkonfektionierte Leitungen. Damit unterstützt HELUKABEL Hersteller, Installateure und Betreiber von Photovoltaik-Anlagen bei der Erzeugung von sauberer, nachhaltiger und erneuerbarer Energie.

Neugierig geworden? Sie finden HELUKABEL auf der Intersolar Europe 2024 in Halle A4 auf Stand 308. Wir freuen uns über Ihren Besuch!

Zurück