Wachsendes Portfolio an Solarleitungen
HELUKABEL ist Aussteller auf der Intersolar Europe. Besuchen Sie uns in Halle C4 auf Stand 579!
Unter dem Motto „Connecting Solar Business” öffnet vom 7. – 9. Mai 2025 mit der Intersolar Europe in München die weltweit führende Fachmesse für die Solarwirtschaft ihre Tore. HELUKABEL ist als Aussteller mit dabei und präsentiert in Halle C4 auf Stand 579 zahlreiche Lösungen für die elektrische Verbindungstechnik, mit denen Installateure und Anlagenbetreiber die Energie der Sonne und anderer erneuerbarer Quellen zuverlässig und wirtschaftlich ans Ziel bringen können.
Mit der Serie HELUPOWER SOLARFLEX etwa hat HELUKABEL Leitungen im Portfolio, die speziell für die Verkabelung von Solarmodulen untereinander sowie mit dem Wechselrichter konzipiert sind. Die HELUPOWER SOLARFLEX-X H1Z2Z2-K UL etwa ist nach UL 4703 aufgebaut – ein wichtiges Kriterium für Märkte wie die USA. Da die Leitung auch nach DIN EN 50618 und IEC 62930 zugelassen ist, ist sie für den weltweiten Einsatz geeignet. Neu im Programm: die Varianten SOLARFLEX-X RPVU90-AL und SOLARFLEX-X RPVU90-CU mit Aluminium- oder Kupferleiter. Diese sind sowohl nach UL als auch nach dem kanadischen CSA Standard C22.2 No 271 aufgebaut.
Ein weiteres Highlight ist die HELUPOWER SOLARFLEX-X PREMIUM . Diese ist nach TÜV 2 PfG 2750 zertifiziert und damit für die Verwendung in schwimmenden Photovoltaik-Anlagen, sogenannten Floating Farms, geeignet. Die besonders langlebige Leitung ist ebenfalls nach DIN EN 50618 und IEC 62930 zugelassen und kann somit international verwendet werden. Darüber hinaus sind die HELUPOWER-Leitungen in der bewährten Standardausführung sowie mit einem speziellen Nagetierschutz aus einem rostfreien Edelstahlgeflecht erhältlich. Alle Varianten sind halogenfrei, flammwidrig sowie beständig gegen UV-Strahlung, Ozon, Witterungseinflüsse und Wasser.
Das Portfolio von HELUKABEL für die Photovoltaik umfasst zudem Erd- und Mittelspannungskabel für Anschluss und Netzeinspeisung sowie Glasfaser- und Datenleitungen für Netzwerke und Kommunikation. Anwender erhalten zudem integrierte Kabelmanagementsysteme, bestehend aus Verbindern, Steckern, Schläuchen, Verschraubungen, Gehäusen und Werkzeugen, sowie komplett vorkonfektionierte Leitungen. Damit unterstützt HELUKABEL Hersteller, Installateure und Betreiber von Photovoltaik-Anlagen bei der Erzeugung von sauberer, nachhaltiger und erneuerbarer Energie.
Neugierig geworden? Sie finden HELUKABEL auf der Intersolar Europe 2025 in Halle C4 auf Stand 579. Wir freuen uns über Ihren Besuch!