HELUCHAIN MULTISPEED: Die perfekte Leitung für Ihre Kette
Speziell für den hochdynamischen Einsatz in Energieführungsketten konzipiert: Das sind die Schleppkettenleitungen der Serie HELUCHAIN MULTISPEED. Die Steuer-, Anschluss- und Motorleitungen sind mit zahlreichen Leiterquerschnitten, drei unterschiedlichen Mantelmaterialien sowie in geschirmten und ungeschirmten Ausführungen erhältlich – ein umfangreicher Baukasten, aus dem Anwender für jeden Einsatzfall die optimale Leitung wählen können.
Die HELUCHAIN MULTISPEED Leitungen sind alle nach dem gleichen Prinzip konstruiert und für permanent bewegte Anwendungen in Energieführungsketten optimiert: Ein zwickelfüllend extrudierter Mantel sorgt für eine stabile Führung der einzelnen Adern und verhindert besonders bei langen Verfahrwegen mechanische Beschädigungen durch Abrieb oder Biegebelastung. Ab sieben Adern sind die Leitungen zudem bündelverseilt, um einwirkende Kräfte gleichmäßiger zu verteilen. Das Ergebnis ist eine deutlich längere Lebensdauer selbst bei anspruchsvollen Bewegungen und Millionen von Biegezyklen.
Um die Schleppkettenleitungen perfekt an die jeweilige Anwendung anzupassen, haben Kunden die Wahl zwischen drei unterschiedlichen Mantelmaterialien: PVC ist beständig gegen Wasser, Säuren und Reinigungsmittel und bietet für viele Anforderungen das attraktivste Preis-Leistungs-Verhältnis. PUR ist ölbeständig, kerbzäh und für lange Verfahrwege und hohe Beschleunigungen bestens geeignet. Für enge Biegeradien, tiefe Temperaturen sowie Outdoor- und Heavy-Duty-Anwendungen ist das leichte und widerstandsfähige TPE die ideale Wahl. Alle Leitungen sind zudem als Ausführung mit einem Schirm aus verzinntem Kupfergeflecht erhältlich, um die EMV-Eigenschaften zu verbessern.
Ein Highlight der MULTISPEED-Serie ist auch der integrierte Reißfaden: Dieser ermöglicht es, die Leitungen mühelos und ohne besondere Werkzeuge abzumanteln. Ein einfacher Rundschnitt genügt, um die Adern in der gewünschten Länge freizulegen – das reduziert den Installationsaufwand und spart somit Zeit und Kosten. Auch das Risiko von beschädigten Adern, die teure Störungen und Ausfälle nach sich ziehen können, wird durch das schonende Abmanteln minimiert.
Die HELUCHAIN MULTISPEED Leitungen sind in einer Vielzahl von Querschnitten und Aderzahlen ab Lager erhältlich. Alle Leitungen der Serie verfügen über eine UL- und CSA-Zulassung – damit können exportorientierte Maschinen- und Anlagenbauer sie international einsetzen, doppelte Lagerhaltung vermeiden und ihre Dokumentation vereinfachen. Auf Wunsch stattet HELUKABEL die Leitungen auch mit den benötigten Steckverbindern aus und bietet als Systemlieferant komplett vormontierte und einsatzbereite Energieführungsketten aus Stahl, Edelstahl und Kunststoff – von der kundenindividuellen Sonderlösung bis zum Serienprodukt.
Hier geht’s zu unserem Energieführungsketten-Portfolio