Industriebeleuchtung neu gedacht

HELUKABEL bietet mit der neuen Marke HELULIGHT® hochwertige LED-Leuchten für Maschinen und Arbeitsplätze

Helulight Signal Leuchten

Ob für industrielle Maschinen und Anlagen oder für ergonomische Arbeitsplätze: Mit unserer neuen Marke HELULIGHT® halten durchdachte, leistungsstarke und langlebige Beleuchtungslösungen für unterschiedlichste Anwendungen Einzug ins HELUKABEL-Portfolio. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung in der elektrischen Verbindungstechnik und der Entwicklung praxisgerechter LED-Beleuchtungssysteme. Jedes unserer Produkte vereint Qualität „Made in Germany“, robuste Bauweise und modernste Technologie – perfekt abgestimmt auf die Anforderungen im industriellen Umfeld.


HELULIGHT® SMART PROCESS – Intelligente Prozessvisualisierung per Plug-and-Play

Mit der HELULIGHT® SMART PROCESS lassen sich Prozesszustände an Maschinen und Anlagen schnell und eindeutig visualisieren. Das Lauflicht aus einzeln ansteuerbaren RGB-LEDs zeigt etwa Füllstände, Temperaturverläufe oder Bearbeitungsfortschritte visuell an – ideal für eine einfache, intuitive Maschinenüberwachung.

Dank analoger 4–20 mA-Schnittstelle ist die Smart Process mit allen gängigen Steuerungen kompatibel. Die Farb- und Helligkeitseinstellungen bleiben durch die integrierte Memory-Funktion auch nach dem Ausschalten erhalten. Ob außen am Gehäuse oder im Innenraum montiert: Diese Signalleuchte ist die smarte Wahl für alle, die Prozesse effizient visualisieren möchten.

Ihre Vorteile:

  • Plug-and-Play für einfache Integration
  • Frei konfigurierbare Farb- und Helligkeitsstufen
  • Kompatibel mit nahezu allen Steuerungen
  • Robustes Aluminiumgehäuse, IP40, UL-zertifiziert

HELULIGHT® SOLID40 – Maximale Widerstandsfähigkeit in rauer Umgebung

Die HELULIGHT® SOLID40 wurde speziell für extreme Bedingungen entwickelt – ideal für den Einsatz in Werkzeugmaschinen und rauen Produktionsumgebungen. Das robuste Gehäuse mit ESG-Sicherheitsglas schützt zuverlässig vor Kühlschmierstoffen, Ölen und Staub. Ihre leistungsstarke LED-Technologie sorgt für eine gleichmäßige, flächige Ausleuchtung mittlerer Arbeitsbereiche.

Kaskadierbarkeit und flexible Montagemöglichkeiten erleichtern die Integration in jede Maschinenumgebung. Ob Metall- oder Holzbearbeitung – die SOLID40 überzeugt durch Widerstandsfähigkeit, Langlebigkeit und starke Lichtleistung.

Ihre Vorteile:

  • IP67-Schutzklasse, resistent gegen Öl und Spanbeschuss
  • ESG-Sicherheitsglas & eloxiertes Aluminium
  • Kaltweißes Licht (5.700 K) mit bis zu 160 lm/W
  • UL-zertifiziert, dimmbar und kaskadierbar
HELULIGHT Solid40
HELULIGHT® SOLID40 Maschinenleuchten

HELULIGHT® CLASSIC – Die bewährte Allround-Leuchte für den Maschinenbau

Die HELULIGHT® CLASSIC ist unsere vielseitigste Maschinenleuchte – ideal für Standardanwendungen im Maschinen- und Anlagenbau. Sie bietet höchste Flexibilität dank zahlreicher Varianten (Weißlicht, RGB, RGBW, PRO) und passt sich mit ihrer drehbaren Konsole unterschiedlichen Montagesituationen an.

Besonders beliebt ist die Classic-Serie in Verpackungs- und Holzbearbeitungsmaschinen sowie in der industriellen Automatisierung. Mit IP54-Schutz, dimmbarer Lichttechnik und einfacher Kaskadierbarkeit erfüllt sie alle Anforderungen an eine zuverlässige Arbeitsbeleuchtung.

Vorteile:

  • Große Modellvielfalt für individuelle Anwendungen
  • Robuste Verarbeitung & flexibles Montagesystem
  • Hohe Lichtausbeute bei schlanker Bauform
  • UL-zertifiziert, IP54, drehbar und dimmbar

Jetzt unsere Leuchten entdecken


HELULIGHT® STATIC – Kompakt, blendfrei, effizient

Die HELULIGHT® STATIC überzeugt mit einem besonders hohen Lichtoutput bei minimaler Blendwirkung. Die flache, starr montierte Bauform ermöglicht eine blendfreie Beleuchtung von Arbeitsbereichen, besonders wenn beengte Platzverhältnisse herrschen.

Mit rückseitiger Montage über Nutensteine und standardisierter LED-Technologie ist die Static eine ideale Lösung für Anwendungen mit moderatem Schutzbedarf – z. B. in der Verpackungstechnik oder der Automatisierung.

Vorteile:

  • Sehr hohe Lichtausbeute bei minimaler Blendung
  • Kompakte, flache Bauweise
  • Rückseitige Montage über Nutensteine
  • IP40, dimmbar über PWM, UL-zertifiziert

HELULIGHT® DUAL – Zwei Funktionen, ein System

  HELULIGHT® DUAL-W-RGB Signalleuchte

HELULIGHT® DUAL-W-RGB Signalleuchte

Die HELULIGHT® DUAL vereint Maschinenbeleuchtung und Signalleuchte in einem Gehäuse – und ist damit einzigartig am Markt. Das intelligente Zweikammer-Prinzip ermöglicht eine gleichzeitige Ausleuchtung des Maschineninnenraums und die visuelle Darstellung von Maschinenzuständen – ganz ohne störende Lichtunterbrechung.

Ideal für alle, die Platz sparen und gleichzeitig den Verdrahtungs- und Montageaufwand reduzieren möchten. Die HELULIGHT® DUAL ist die perfekte Lösung für komplexe Anlagen mit hohem Informationsbedarf.

Vorteile:

  • Gleichzeitige Beleuchtung und Signalisierung
  • Sehr homogenes Lichtbild & Farbdarstellung
  • Reduzierter Installationsaufwand
  • IP54, dimmbar, 24 VDC, UL-zertifiziert

HELULIGHT® WORKPLACE – Ergonomisches Licht für höchste Ansprüche

Die HELULIGHT® WORKPLACE wurde speziell für Arbeitsplätze mit hohen ergonomischen Anforderungen entwickelt. Dank Prismenabdeckung erreicht sie die Blendwertgrenze UGR19 und sorgt für eine angenehme, augenschonende Beleuchtung – ideal für Montageplätze, Prüfarbeitsplätze oder Labore.

Die Leuchte ist stufenlos dimmbar und speichert über die Memory-Funktion die bevorzugte Helligkeit. Kaskadierbarkeit, Montagefreundlichkeit und hohe Energieeffizienz runden das Profil dieser modernen Arbeitsplatzleuchte ab.

Vorteile:

  • UGR19-konform für blendfreies, ermüdungsfreies Arbeiten
  • Memory-Funktion & stufenlose Dimmung
  • Integrierte T-Nuten für flexible Montage
  • 230 V-Anschluss, GST18, IP40, Made in Germany
HELULIGHT® WORKPLACE
HELULIGHT® WORKPLACE

Zukunftssicher mit HELULIGHT®

Die HELULIGHT®-Produktreihe wird kontinuierlich weiterentwickelt, um noch mehr Anwendungen und branchenspezifische Anforderungen abzudecken. Zukünftige Erweiterungen der Produktfamilie sind bereits in Planung – mit dem Ziel, Ihnen stets innovative, praxisnahe und effiziente Beleuchtungslösungen zu bieten.

Unsere Experten stehen Ihnen jederzeit für eine individuelle Beratung zur Verfügung. Ob Produktauswahl, Integration in bestehende Systeme oder Sonderlösungen – wir unterstützen Sie gerne mit unserem technischen Know-how und langjähriger Erfahrung. Sprechen Sie uns an!

Zurück