Passgenaue Leitungen für Medien- und Veranstaltungstechnik

Perfekte Verkabelung für Bühne, Studio und Event

Ton, Licht, Bild – in der Medien- und Veranstaltungstechnik muss alles auf den Punkt funktionieren. Hier entscheiden Zuverlässigkeit und Robustheit über den Erfolg. HELUKABEL bietet mit der Marke HELUEVENT die passenden Lösungen: Audiokabel, Videokabel, DMX-Kabel und Lastkabel. Sie verbinden Beschallungs- und Bildsysteme, Studio- und Bühnentechnik – zuverlässig, sicher und flexibel.

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • zuverlässige Signalübertragung für Audio, Video und Licht
  • hohe Flexibilität und Beständigkeit bei rauem Eventbetrieb
  • passgenaue Medienleitungen für Studio, Bühne und Außenbereich
  • weltweit einsetzbar durch geprüfte Qualitätsstandards
  • alles aus einer Hand – vom Steuer- bis zum Lastkabel

Produkte für Video-, Ton- & Lichttechnik entdecken

Anforderungen an Kabel in der Veranstaltungstechnik

In Bühnen- und Eventumgebungen sind Kabel hohen mechanischen und klimatischen Belastungen ausgesetzt. Sie müssen dauerhaft biegsam sowie resistent gegen Abrieb und UV-Strahlung sein. PUR-Mantelmaterialien sind erste Wahl bei mobilen Anwendungen, während PVC für Festinstallationen im Innenbereich geeignet ist. Für Installationen mit besonders strengen Brandschutzbestimmungen – zum Beispiel in öffentlichen Gebäuden oder auf Kreuzfahrtschiffen – sind halogenfreie FRNC-Varianten die ideale Wahl. Alle Ausführungen erfüllen die gängigen Sicherheitsanforderungen und sorgen für störungsfreie Signalübertragung.

HELUSOUND 450 EXTREME FLEX PVC
HELUSOUND 450 EXTREME FLEX PVC – robustes Audiokabel für professionelle Beschallungssysteme und mobile Anwendungen.

Lösungen für jede Anwendung

Ob Studio, Konzert oder Live-Produktion – HELUKABEL bietet die passende Leitung:

  • Audiokabel, Lautsprecherkabel, Mikrofonkabel und NF-Kabel in höchster Qualität
  • DMX-Kabel und DMX+Power-Hybridkabel für die Lichtsteuertechnik
  • Videokabel, Koaxialkabel, Kamerakabel und Lastkabel für eine gelungene Bild- und Stromübertragung
  • Leitungen und Kabel für jede Signal- und Energieanforderung in der Medientechnik

Qualität nach internationalen Normen

Alle Leitungen entsprechen relevanten Normen wie etwa denen des VDE. Sie sind weltweit einsetzbar und erfüllen höchste Sicherheits- und Qualitätsansprüche. Dank präziser Fertigung und geprüfter Materialien garantieren sie eine langlebige Performance – auch unter härtesten Bedingungen.

Beispiele aus der Praxis

Ob Fernsehproduktion, zoologischer Garten oder Castingshow – HELUKABEL Leitungen für Veranstaltungen und Medientechnik sorgen dafür, dass Audio- und Videospektakel Realität werden.

Erfahren Sie mehr:

Downloads

  • HELUEVENT®
    PDF | 4484 kB
    Broschüre
    HELUEVENT®
    Deutsch
    Englisch
  • Medientechnik
    PDF | 3964 kB
    Katalog
    Medientechnik
    Deutsch
    Englisch

FAQ

Ein DMX-Kabel überträgt Steuerdaten für Lichttechnik und Bühnenbeleuchtung. Es basiert auf symmetrischen Signaladern mit 110 Ohm Wellenwiderstand und gewährleistet störungsfreie Übertragung.

PUR-Leitungen sind beständiger gegen Öl, Abrieb, UV-Strahlung und mechanische Beanspruchung. Sie sind ideal für häufiges Auf- und Abrollen bei mobilen Events.

HELUKABEL News

Sie möchten spannende Insights rund um HELUKABEL? Dann melden Sie sich für den HELUKABEL Newsletter an.

anmelden
Bitte prüfen Sie Ihren Posteingang, wir haben Ihnen eine E-Mail zur Anmeldebestätigung gesendet. Nach dem Klick auf den Link in der E-Mail, ist Ihre Anmeldung abgeschlossen.
Ein Fehler ist aufgetreten, bitte erneut versuchen.
Sorry, we were unable to handle your request. Please contact us by Mail if this problem persists.