Marcel Poullie

überlebt den Außendienst durch Kaffee

Marcel Poullie

Wer ist AD02 wirklich? Wir haben ihn für Sie befragt.

Berge oder Meer?
Meer aber auch in den Bergen ist es mit der Familie sehr schön, grade zur Weihnachtszeit.

Klassik oder Rock?
Ganz klar Rock, Rock am Ring lässt Grüßen :-)

Bier oder Wein?
Bier in einer gemütlichen Runde.

Das Wasser lieber mit oder ohne?
Mit falls es besser schmeckt.

Tee oder Kaffee?
Kaffee, grade im Außendienst unverzichtbar.

Stadt oder Land?
Ich bin ein typischer Stadtmensch und liebe den Lärm und die Menschen.

Dusche oder Wanne?
Dusche, nichts geht über eine warme Dusche am Morgen oder abends.

Fenster- oder Gangplatz?
Ist mir egal, ich kann überall sitzen :-)

Camping oder all inclusive?
ALL Inclusive

Auto oder Fahrrad?
Fahre sehr gerne Auto. Als Außendienst sollte mann es auch mögen, aber auch Fahrradtouren mit der Familie sind entspannend.

Buch oder DVD?
DVD bzw. Blu-ray.

Kochen oder sich bekochen lassen?
Meine Frau ist eine gute Köchin.

Fisch oder Fleisch?
Fleisch - ich grille sehr gerne.

Einsatzgebiet Marcel Poullie

Kontaktdaten

E-Mail: marcel.poullie@helukabel.de

Mobil: +49 171 / 6068402

Back