Kabel, Leitungen und Zubehör für die Robotik
Roboter sind weltweit integraler Bestandteil der Fertigungsindustrie und längst nicht mehr wegzudenken. In der Produktion trifft man häufiger auf Roboter und Cobots, die Seite an Seite mit dem Mensch arbeiten und interagieren, aber auch eigenständig Tätigkeiten durchführen. Neueste Industrieroboter bewegen sich in einem dreidimensionalen Raum und können somit unterschiedlichste Aufgaben übernehmen.
Die Bewegungsabläufe eines Roboters bzw. eines Roboterarms wiederholen sich millionenfach und in alle Richtungen. Sie bieten kontinuierliche Präzision und gleichbleibende Qualität bei sich wiederholenden Arbeiten auch unter extremen Bedingungen. An die eingesetzten Roboterleitungen werden durch starke Beschleunigung und Verzögerung, Belastungen durch Zug und 3D-Beanspruchung, eine kombinierte Beanspruchung aus Torsion und Biegung, höchste Anforderungen gestellt. Sie sollen diesen Anforderungen gerecht werden, je nach Einsatzzweck müssen sie gleichzeitig aber auch eng und platzsparend im oder am Roboterarm geführt werden, um eine größtmögliche Bewegungsfreiheit zu erhalten.
Unsere Leitungen der Marke Roboflex® bieten für die verschiedenen Belastungen die passende Lösung. Die Leitungen decken Anforderungen an chemische, thermische und mechanische Beanspruchungen bei Torsion, Biegung, Flexibilität, Abrieb, Kerbfestigkeit, Ölbeständigkeit und Schweißperlenfestigkeit ab.
HELUKABEL bietet für die Robotik Leitungen mit verschiedenen Querschnitten in den Bereichen Sensorik und Daten-, Netzwerk-, Bustechnik sowie Steuer- und Motorleitungen an. Neben einer hohen Lagerverfügbarkeit von Roboterleitungen und Konfektionen macht HELUKABEL auch kundenindividuelle Lösungen möglich. Je nach Anwendung entwickeln wir für Sie die passende Leitung sowie das dazugehörige Kabelschutzsystem und übernehmen die Montage und den Service vor Ort.
Die Robotec Systems GmbH, eine Tochtergesellschaft der HELUKABEL GmbH, liefert maßgeschneiderte, einbaufertige und konfektionierte Schlauchpakete. Mit seinen Produkten bedient das Unternehmen Anwendungen wie Punktschweißen, Laser- und Schutzglasschweißen, Roboter-Handlingsysteme und Werkzeugwechselsysteme.
Gerne sind wir Ihnen bei der Auswahl der richtigen Produkte für Ihre spezielle Anwendung behilflich und stehen bei Fragen zur Verfügung.
Buchen Sie sich hier einen Termin mit unserem Branchenexperten oder rufen Sie uns an unter +49 7150 9209-0 oder senden Sie uns eine E-Mail an: info@helukabel.de