Spannungsversorgung für Profinet-Teilnehmer
Spannungsversorgung für Profinet-Teilnehmer mit rosa Funktionserder (FE): Viele Abmessungen direkt ab Lager verfügbar.
Wissen kompakt:
Für Maschinen und Anlagen, die gemäß DIN DIN EN 60445 (VDE 0197) gefertigt werden, gilt: Der Funktionserder muss rosa sein!
Arten von Schutzleitern und Erdungsleitern
- Schutzleiter / Schutzpotentialausgleichsleiter (PE)
- Schutzpotentialausgleichsleiter (PB)
- Funktionserdungsleiter (FE)
- Funktionspotentialausgleichsleiter (FB)
Was ist der Unterschied zwischen Schutzerdung und Funktionserdung?
Generell unterscheidet man zwischen zwei Erdungsarten: Der Schutzerdung und der Funktionserdung (FE).
Während die Schutzerdung zum Schutz von Menschen und Tieren vor einem elektrischen Schlag dient und im Falle eines Fehlers Schutz bietet, ist die Funktionserdung für die störungsfreie Funktion von elektrischen Anlagen und Geräten von Bedeutung. Sie ist für den regulären Betrieb der elektrischen Anlage wesentlich und dient der Ableitung von elektromagnetischen Störungen aus der Geräteelektronik und trägt damit zur EMV-Festigkeit bei.
HELUKABEL Leitungen für den Potentialausgleich
HELUCONTROL® PROFINET 24V POWER PVC / + FE PVC
HELUCHAIN® PROFINET 24V POWER PVC /+ FE PVC
Technische Daten
| Technische Daten
|
Aufbau
| Aufbau
|
Eigenschaften
| Eigenschaften
|
Einsatzbereiche
| Einsatzbereiche
|
|
Zu den Produktinformationen im Shop Download Datenblatt |
Zu den Produktinformationen im Shop Download Datenblatt |
Technische Änderungen vorbehalten.