Lautsprecherkabel HELUSOUND® 450 EXTREME FLEX PVC
Vorteile
- extrem flexibles und gleichzeitig robustes Kabel – mobil, einfach und schnell zu verlegen
- spezieller Soft-PVC Mantel (optimale Haptik) sowie Litzenklasse 6 sorgen für höchste Flexibilität bei hoher Stabilität
- ideal auch auf kleinen Trommeln – kraftsparende und mühelose Anwendung
- hohe Lebensdauer dank idealer Verseilung (keine Korkenzieherbildung)
- für Festinstallation geeignet – doppelte Lagerhaltung entfällt
- hohe Qualität durch eigene Fertigung
- kostenlose, kundenspezifische Bedruckung des Mantels
Aufbau
- Leitermaterial: Kupfer blank, Klasse 6 (84 x 0,15 mm)
- Aderisolation: PVC flammwidrig
- Aderfarben: rot/schwarz
- Verseilelement: 2 Adern optimal miteinander verseilt
- Außenmantelmaterial: PVC flammwidrig
- Kabelaußendurchmesser: 6,6 +/- 0,2 mm
- Außenmantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
Anwendung
- Perfekt für den mobilen Einsatz: Indoor und Outdoor.
- Ideal für Festivals und Bühnentechnik – Hauptsache live und flexibel.
- Optimal auch für Festinstallation in Studios und für Broadcast.
| Art.-Nr. | Aderzahl x Nennquerschnitt mm² | Außen-Ø ca. mm | Cu-Zahl kg/km | Gewicht kg/km |
| 11017574 | 2x1,5 | 6,6 | 28,8 | 72 |
| 11017575 | 2x2,5 | 7,5 | 48,0 | 101 |
| 11017577 | 4x2,5 | 8,8 | 96,0 | 157 |
| 11017965 | 8x2,5 | 13,5 | 192,0 | 325 |
| 11017576 | 2x4 | 9,4 | 76,8 | 157 |
| 11017578 | 4x4 | 11,6 | 153,6 | 255 |
| 11017573 | 8x4 | 16,8 | 307,2 | 507 |