HELULIGHT SMART PROCESS: Bringen Sie Farbe in Ihre Prozessüberwachung
Mit HELULIGHT SMART PROCESS präsentiert HELUKABEL eine vielseitige Signalleuchte, die Prozesszustände an Maschinen und Anlagen schnell und klar visualisiert. Das intelligente Lauflicht aus individuell ansteuerbaren RGB-LEDs ermöglicht es Bedienern, Betriebsparameter wie Fortschritt, Füllstand oder Temperatur auf einen Blick zu erfassen – direkt am oder im Maschinengehäuse.
Die HELULIGHT SMART PROCESS eignet sich dank umfangreicher Konfigurationsoptionen äußerst flexibel für die Visualisierung zahlreicher Prozesse: Farben, Helligkeit und Laufrichtung des RGB-Lauflichts sind frei konfigurierbar und lassen sich an die jeweilige Anwendung anpassen. Die gewählten Einstellungen werden per Memory-Funktion dauerhaft gespeichert. Dadurch bleibt sowohl die individuelle Farbcodierung als auch die optimale Leuchtstärke für unterschiedliche Umgebungen erhalten. Die analoge Ansteuerung mit 4-20 mA sorgt für Kompatibilität mit allen gängigen Steuerungen (SPS) und erleichtert die Integration in nahezu jede Maschine oder Anlage.
Die Signalleuchte kann außen am Maschinengehäuse oder im Innenraum montiert werden, der Anschluss erfolgt über einen handelsüblichen M8-Stecker. Der weite Spannungseingangsbereich von 18 bis 30 Volt sorgt selbst bei längeren Zuleitungen und Spannungsabfällen für einen zuverlässigen Betrieb. Die klare Visualisierung von Betriebszuständen erhöht die Prozesssicherheit, reduziert Bedienfehler und Stillstände und unterstützt damit spürbare Produktivitätsgewinne.
Das Einsatzspektrum reicht von der Darstellung von Bearbeitungsfortschritten in taktbasierten Prozessen über Füllstandsanzeigen an Tanks, Behältern oder Dosiersystemen bis hin zu Temperatur- und Zustandsanzeigen in Prüf- und Fertigungsanlagen. Ebenso eignet sich HELULIGHT SMART PROCESS als visuelles Störungs- oder Alarmsignal entlang von Fertigungslinien.
HELULIGHT SMART PROCESS ist ab sofort erhältlich. Für Auswahl, Auslegung und Integration unterstützen die HELUKABEL-Expertinnen und Experten mit Anwendungskompetenz und einem breiten Portfolio an elektrischer Verbindungstechnik – von Kabeln und Leitungen über Energieführungsketten bis zu anschlussfertigen Systemlösungen.